Universal cross rails, PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, H40 W2000mm, 1 row, set of 2
NSYSUCR40200
Roof characteristics equipped with a factory-mounted polyurethane (PUR) gasket
The cable compartment can be mounted on the right or left.
Can be combined side-by-side or back-to-back.
Receive the IP55 cover panels.
supplied with mounting hardware with markings for clear identification of cable running zones
Environmental Data
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
26 kg CO2 eq.
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
يبلغ الحد الأدنى لمحتوى الورق المقوى المعاد تدويره 70٪ (50٪ في الولايات المتحدة). قد تتضمن بعض الطلبات ورق مقوى غير معاد تدويره حتى نفاد المخزون.
لا
Use Again
إمكانية إعادة التدوير، في ٪
يعتمد حساب إمكانية إعادة التدوير على سيناريو "فرنسا - يتم تقطيع الأجزاء" من TR62635 مع الأخذ في الاعتبار جميع الأجزاء في المنتج وقابلية إعادة تدوير المواد. نحن ندرك أن هذا قد لا يسمح دائمًا بالمقارنة مع عروض المنافسين الأخرى في السوق ونحن ننتظر نشر معيار مشترك في نهاية عام 2026.
٩٨
الاستعادة
ما إذا كان المنتج قد تم تضمينه في برنامج إسترجاع عالمي. بعض المنتجات يمكن أخذها في بعض المناطق الجغرافية، يرجى التأكد من أنها متوفرة في بلدك.
لا