Universal cross rails, PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, H90 W800mm, 3 rows, set of 2

NSYSUCR9080

notification_ok
Used for the creation of structures inside the enclosure.
notification_ok
Cross-rails available in three sizes: 40 mm (one row), 65 mm (two rows) and 90 mm (three rows).
notification_ok
Each row is perforated every 25 mm with a 5.2 mm diameter hole
notification_ok
A 11x13 mm cutout which enables fixing by means of M6 self-tapping screws, ref
notification_ok
Equipment are fixed by means of caged nuts or self-tapping screws, Material: Zinc-coated steel

Environmental Data

Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
16 kg CO2 eq.
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
information_stroke
يبلغ الحد الأدنى لمحتوى الورق المقوى المعاد تدويره 70٪ (50٪ في الولايات المتحدة). قد تتضمن بعض الطلبات ورق مقوى غير معاد تدويره حتى نفاد المخزون.
لا
Use Again
إمكانية إعادة التدوير، في ٪
information_stroke
يعتمد حساب إمكانية إعادة التدوير على سيناريو "فرنسا - يتم تقطيع الأجزاء" من TR62635 مع الأخذ في الاعتبار جميع الأجزاء في المنتج وقابلية إعادة تدوير المواد. نحن ندرك أن هذا قد لا يسمح دائمًا بالمقارنة مع عروض المنافسين الأخرى في السوق ونحن ننتظر نشر معيار مشترك في نهاية عام 2026.
٩٨
الاستعادة
information_stroke
ما إذا كان المنتج قد تم تضمينه في برنامج إسترجاع عالمي. بعض المنتجات يمكن أخذها في بعض المناطق الجغرافية، يرجى التأكد من أنها متوفرة في بلدك.
لا
  • وثائق المنتجات
  • تنزيلات البرامج
  • أداة تحديد المنتجات
  • استبدال المنتج
  • مركز المساعدة والاتصال
  • ابحث عن مكاتبنا
  • أماكن الشراء
  • مجتمع شنايدر إلكتريك
  • مهن في
  • ملف تعريف الشركة
  • الإبلاغ عن سوء السلوك
  • إمكانية الوصول
  • غرفة الأخبار
  • المستثمرون
  • EcoStruxure
  • البحث عن وظيفة
  • مدونة
  • سياسة الخصوصية
  • إشعار ملف تعريف الارتباط
  • شروط الاستخدام
  • Change your cookie settings