تمرير الصورة للتصغير

NSYTRV502PE
It belongs to linergy Protective earth terminal block with 50 mm² nominal cross section
Mounting by clip-on and sideways connection by single-level 1x1 screw terminals
Releasing pressure on the sides stops the flow of cable ends
Facilitates storage by avoiding mixing cable ends of different sizes
Identifies the cross section of cable ends it contains
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
29
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
نعم
Use Again
إمكانية إعادة التدوير، في ٪
٦٤
الاستعادة
لا
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!
اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.