تمرير الصورة للتصغير



+ 7
3 الفيديوهات
ريليه تحكم في مستوى السائل المعياري، 5 أمبير، 1 كونتاكت قلاب، 24…240 فولت تيار متردد/تيار مباشر
RM35LV14MW
Provides automatic shutdown management and fault information
Experience unprecedented accuracy, predictive maintenance, and superior security.
For refurbishment of old installations without using a PLC
Positive logic output to protect the system at power lose
Compatible with a wide range of applications, such as hoisting, packaging, lifts, textile, pumping, and water.
Environmental Data
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
60
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
نعم
Use Again
الاستعادة
لا
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!
اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.