تمرير الصورة للتصغير





مرحل ذكي مدمج Zelio Logic - 20 مدخلاً/مخرجًا - 24 فولت تيار مباشر - ساعة - شاشة
SR2B201BD
Simple ladder programming, adapted for non-specialists
Discovery package, coming with Zelio Soft programming software: the simplest way to learn and use this relay
Built-in EEPROM flash memory for data backup up to 10 years: easy-to-recover after a power shortage or incident
Built-in EEPROM flash memory for data backup up to 10 years: easy-to-recover after a power shortage or incident
Environmental Data
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
241
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
نعم
Use Again
الاستعادة
لا
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!
اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.