وحدة مدخلات تناظرية (أنالوج) - 8 مداخل - 200-600 درجة مئوية - 12 بت - تيار مباشر 24 فولت - كتل أطراف التوصيل البرغية
TM2ARI8LT
تم الإيقاف في٢٣/٠١/٢٠٢١
تاريخ انتهاء الخدمة٣٠/٠٦/٢٠٢٤
الاستبدال (الاستبدالات) الموصى به (بها)
Environmental Data
تهدف شنايدر إلكتريك إلى تحقيق حالة الصفر الصافي بحلول عام 2050 من خلال شراكات سلسلة التوريد والمواد الأقل تأثيرا والدوران عبر حملة "أستخدم بشكل أفضل واستخدم لفترة أطول واستخدم مرة أخرى" المستمرة لإطالة العمر الافتراضي للمنتج وإمكانية إعادة التدوير.
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!
اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.
تم استبدال TM2ARI8LT بنطاق المنتجات التالي: