تمرير الصورة للتصغير

فلتر فتحة الإخراج - 95 أمبير - للمحرك متغير السرعة
VW3A5405
Enables longer motor cables
For motors connected in parallel and submersible pumps sensitive to dv/dt applications
Adapted for intermediate transformer between the drive and the motor needs
IP20