علاماتنا التجارية

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.

محطة تحكم معلقة XAC-A - 6 أزرار ضغط (بوش بوتن) - زر إيقاف الطوارئ

XACA6713

Impact- and stain resistant enclosure for a sustained appearance despite rough usage conditions
Eliminates the need to drill multiple 22mm holes in the machine and system
Yellow enclosure, favoring visual contrast and visibility in dark conditions
Wide range of operating temperatures from -25°C to 70°C allows versatility in usage of product
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
5
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
information_stroke
يبلغ الحد الأدنى لمحتوى الورق المقوى المعاد تدويره 70٪ (50٪ في الولايات المتحدة). قد تتضمن بعض الطلبات ورق مقوى غير معاد تدويره حتى نفاد المخزون.
نعم
Use Again
الاستعادة
information_stroke
ما إذا كان المنتج قد تم تضمينه في برنامج إسترجاع عالمي. بعض المنتجات يمكن أخذها في بعض المناطق الجغرافية، يرجى التأكد من أنها متوفرة في بلدك.
لا

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!

اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.