تمرير الصورة للتصغير



+ 7
2 الفيديوهات
محطة رمادية داكنة - زر ضغط (بوش بوتن) أخضر بقطر Ø22 - آلية عودة الزنبرك - نقطة تلامس في وضع الفتح + نقطة تلامس في وضع الغلق
XALD102E
Full compatibility with the Ø 22 mm plastic push buttons, switches and pilot lights of the Harmony XB5 range
Complete, ready-to-install stations with 1 to 3 buttons for the most common functions
Modular system and simple to cable universal range
Possibility to add up to 3 NO or NC contact blocks per operating head
Polycarbonate pre-drilled control stations
Environmental Data
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
1
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
نعم
Use Again
الاستعادة
لا
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!
اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.