علاماتنا التجارية

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.

محطة تحكم، بلاستيكية، غطاء رمادي داكن، زرا ضغط (بوش بوتن) غاطسان بقطر Ø22، مميزان بـ I O، نقطة تلامس في وضع الفتح + نقطة تلامس في وضع الغلق

XALD213

Full compatibility with the Ø 22 mm plastic push buttons, switches and pilot lights of the Harmony XB5 range
Complete, ready-to-install stations with 1 to 3 buttons for the most common functions
Modular system and simple to cable universal range
Possibility to add up to 3 NO or NC contact blocks per operating head
Polycarbonate pre-drilled control stations
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
2
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
information_stroke
يبلغ الحد الأدنى لمحتوى الورق المقوى المعاد تدويره 70٪ (50٪ في الولايات المتحدة). قد تتضمن بعض الطلبات ورق مقوى غير معاد تدويره حتى نفاد المخزون.
نعم
Use Again
الاستعادة
information_stroke
ما إذا كان المنتج قد تم تضمينه في برنامج إسترجاع عالمي. بعض المنتجات يمكن أخذها في بعض المناطق الجغرافية، يرجى التأكد من أنها متوفرة في بلدك.
لا

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!

اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.