تمرير الصورة للتصغير



+ 7
2 الفيديوهات
محطة تحكم، بلاستيكية، غطاء أصفر، زر ضغط (بوش بوتن) برأس مشروم أحمر بقطر Ø40، آلية اللف للتحرير، نقطتا تلامس في وضع الغلق
XALK178F
Full compatibility with the Ø 22 mm plastic push buttons, switches and pilot lights of the Harmony XB5 range
Complete, ready-to-install stations with 1 to 3 buttons for the most common functions
Modular system and simple to cable universal range
Possibility to add up to 3 NO or NC contact blocks per operating head
Polycarbonate pre-drilled control stations
Environmental Data
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
1