علاماتنا التجارية

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.

رأس مشروم أحمر بقطر Ø40، معدني، إيقاف في حالات الطوارئ إيقاف التشغيل، بادئ تشغيل بقطر Ø22، آلية دفع-سحب للإغلاق بمزلاج (Trigger latching)، نقطة تلامس في وضع الفتح + نقطة تلامس في وضع الغلق

XB4BT845

إعادة التعيين:

نوع الملامسات وتركيبها:

Wide modular range to suit machines and operator safety.
Designed to fit in a 22mm cut-out or Harmony XAPK control station ensuring compatibility with pre-existing machinery.
Ergonomic design for emergency actuation in several environments
Large set of accessories : circular legends, illuminated legend rings for harsh environments.
Wide range of operating temperature from -40 to +70 °C/-40 to +158 °F
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
1
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
information_stroke
يبلغ الحد الأدنى لمحتوى الورق المقوى المعاد تدويره 70٪ (50٪ في الولايات المتحدة). قد تتضمن بعض الطلبات ورق مقوى غير معاد تدويره حتى نفاد المخزون.
نعم
Use Again
الاستعادة
information_stroke
ما إذا كان المنتج قد تم تضمينه في برنامج إسترجاع عالمي. بعض المنتجات يمكن أخذها في بعض المناطق الجغرافية، يرجى التأكد من أنها متوفرة في بلدك.
لا

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!

اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.