تمرير الصورة للتصغير


+ 5
2 الفيديوهات
مؤقت أحادي الوظيفة مركب على لوحة، بلاستيكي، بقطر Ø22، تأخير زمني 3...60 دقيقة، 24 فولت تيار مباشر
XB5DTB25
[Us] جهد الإمداد المقنن:
نطاق التأخير الزمني:
Quick and easy assembly and disassembly
Robustness to withstand harsh environments
With various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board
A wide choice of contact blocks for general purposes or specific applications (low current, standard)
Excellent mechanical connection with operator head