علاماتنا التجارية

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.

زر ضغط (بوش بوتن) أحادي، بلاستيكي، أبيض، بقطر Ø22، آلية عودة الزنبرك، مميز بسهم متجه لأعلى، نقطة تلامس في وضع الفتح

XB7NA11341

Designed to fit in a standard 22mm cut-out ensuring compatibility with pre-existing machinery
Wide range of operating temperatures from -25°C to 70°C/-13 to +158 °F
Clear and resilient symbol marking on the button
Wide availability throughout an extensive distribution network
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
1
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
information_stroke
يبلغ الحد الأدنى لمحتوى الورق المقوى المعاد تدويره 70٪ (50٪ في الولايات المتحدة). قد تتضمن بعض الطلبات ورق مقوى غير معاد تدويره حتى نفاد المخزون.
نعم
Use Again
الاستعادة
information_stroke
ما إذا كان المنتج قد تم تضمينه في برنامج إسترجاع عالمي. بعض المنتجات يمكن أخذها في بعض المناطق الجغرافية، يرجى التأكد من أنها متوفرة في بلدك.
لا

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!

اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.