علاماتنا التجارية

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.

زر ضغط (بوش بوتن) أحادي، بلاستيكي، أحمر، بقطر Ø22، عودة الزنبرك، غير مميز، نقطة تلامس مفتوحة عادةً (NO) + نقطة تلامس مغلقة عادةً (NC)

XB7NA45

Plastic bezel making it ideal for applications requiring good resistance to chemical agents and/or electrical insulation
Designed to fit in a standard 22mm cut-out ensuring compatibility with pre-existing machinery
Wide range of operating temperatures from -25°C to 70°C/-13 to +158 °F
Wide availability throughout an extensive distribution network
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
1
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
information_stroke
يبلغ الحد الأدنى لمحتوى الورق المقوى المعاد تدويره 70٪ (50٪ في الولايات المتحدة). قد تتضمن بعض الطلبات ورق مقوى غير معاد تدويره حتى نفاد المخزون.
نعم
Use Again
الاستعادة
information_stroke
ما إذا كان المنتج قد تم تضمينه في برنامج إسترجاع عالمي. بعض المنتجات يمكن أخذها في بعض المناطق الجغرافية، يرجى التأكد من أنها متوفرة في بلدك.
لا

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!

اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.