تمرير الصورة للتصغير



+ 6
2 الفيديوهات
وحدة مضيئة لفنار (Modular)، بلاستيكية، زرقاء، قطر Ø70، ومضية، للمبة أو مصباح LED، 24 فولت تيار متردد، 24:..48 فولت تيار مستمر
XVBC4B6
3 types of light source: 10 Watt incandescent bulb, built-in high-efficiency LEDs, 5 and 10-joule discharge tube
Fully flexible and interchangeable construction of up to 5 lens units (six colors of light lens unit)
Connector with removable base, axial, or side cable entry, immediate assembly, and fixing using a locking ring
100,000 hours of maintenance-free lighting thanks to "LED Protected" technology
High degree of protection(IP66) and Shock resistence(lK05)
Environmental Data
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
73
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
نعم
Use Again
الاستعادة
لا
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!
اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.