علاماتنا التجارية

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.

قاعدة تثبيت لفنارات (Modular)، من البلاستيك، Ø70، 80 مم، أنبوب دعم الألمنيوم بلون أسود + لوح تثبيت أسود

XVBZ02

3 types of light source: 10 Watt incandescent bulb, built-in high-efficiency LEDs, 5 and 10-joule discharge tube
Fully flexible and interchangeable construction of up to 5 lens units (six colors of light lens unit)
Connector with removable base, axial, or side cable entry, immediate assembly, and fixing using a locking ring
100,000 hours of maintenance-free lighting thanks to "LED Protected" technology
High degree of protection(IP66) and Shock resistence(lK05)
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
1
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
information_stroke
يبلغ الحد الأدنى لمحتوى الورق المقوى المعاد تدويره 70٪ (50٪ في الولايات المتحدة). قد تتضمن بعض الطلبات ورق مقوى غير معاد تدويره حتى نفاد المخزون.
نعم
Use Again
الاستعادة
information_stroke
ما إذا كان المنتج قد تم تضمينه في برنامج إسترجاع عالمي. بعض المنتجات يمكن أخذها في بعض المناطق الجغرافية، يرجى التأكد من أنها متوفرة في بلدك.
لا

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!

اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.