تمرير الصورة للتصغير



+ 5
2 الفيديوهات
صافرة متعددة الأصوات 12/24 فولت تيار مباشر 2 نغمة
XVS10BMW
Class II conforming to EN/IEC 61140
IP53 degree of protection
CE approved
Wide range of operating temperature from -30°C to 50°C
Environmental Data
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
11
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
نعم
Use Again
الاستعادة
لا
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!
اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.