علاماتنا التجارية

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.

جهاز استقبال، Harmony eXLhoist صغير الحجم، 10 مخارج ريلاي، مجهز للاستخدام مباشرة، كابل بطول 1.5 م، بجهد 48..240 فولت تيار متردد

ZARB10WSP

Provide complete innovative crane operator control solutions to help improve machine and crane operator efficiency
Simple modular design with great efficiency helps to reduce installation and maintenance downtime
Unique identification code on the base station allows consistent and stable connection with the remote control system
Suitable for installation in harsh environment or outdoor applications due to IP66 protection rating
Wide range of operating temperatures from -20°C to 55°C allows versatility in usage of product
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
1122
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
information_stroke
يبلغ الحد الأدنى لمحتوى الورق المقوى المعاد تدويره 70٪ (50٪ في الولايات المتحدة). قد تتضمن بعض الطلبات ورق مقوى غير معاد تدويره حتى نفاد المخزون.
نعم
Use Again
الاستعادة
information_stroke
ما إذا كان المنتج قد تم تضمينه في برنامج إسترجاع عالمي. بعض المنتجات يمكن أخذها في بعض المناطق الجغرافية، يرجى التأكد من أنها متوفرة في بلدك.
لا

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!

اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.