تمرير الصورة للتصغير



+ 8
2 الفيديوهات
وحدة التحكم عن بعد eXLhoist صغيرة الحجم، تدعم 6 أزرار ضغط (بوش بوتن) للحركة، وزري ضغط (بوش بوتن) احتياطيين، وشاشة عرض، LED
ZART8LS
Provide complete innovative crane operator control solutions to help improve machine and crane operator efficiency
Simple modular design with great efficiency helps to reduce installation and maintenance downtime
Wireless transmission allow remote control to transmit steady signal, commands and information
Suitable for installation in harsh environment or outdoor applications due to IP65 protection rating
Wide range of operating temperatures from -20°C to 55°C allows versatility in usage of product
Environmental Data
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
15
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
نعم
Use Again
الاستعادة
لا
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!
اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.