تمرير الصورة للتصغير



+ 5
1 الفيديوهات
نقطة تلامس فردية ذات هيكل/طوق تثبيت، من البلاستيك، طرف توصيل المشبك البرغي، بنقطتي تلامس في وضع الفتح
ZB5AZ103
نوع الملامسات وتركيبها:
الوصلات - أطراف التوصيل:
Quick and easy assembly and disassembly
Programmable sounders that is configurable via the sd card
Moduler design supporting customization up to 5 light units
A wide choice of contact blocks for general purposes or specific applications (low current, standard)
Excellent mechanical connection with operator head
Environmental Data
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
1
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
نعم
Use Again
الاستعادة
لا
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!
اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.