تمرير الصورة للتصغير

2 الفيديوهات
رأس لمفتاح ضغط (بوش بوتن) للإيقاف في حالات الطوارئ أحمر بقطر Ø30، بادئ تشغيل بقطر Ø16، آلية لف المزلاج للتحرير
ZB6AS834
Plastic bezel
Class II conforming to IEC 61140
IP65 degree of protection
Wide range of operating temperature from -25°C to 70°C
Environmental Data
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
1
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
نعم
Use Again
الاستعادة
لا
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!
اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.