
تمرير الصورة للتصغير



+ 5
2 الفيديوهات
نقطة تلامس فردية لرأس بقطر Ø16، نقطة تلامس في وضع الفتح، موصل faston
ZB6E1B
With positive opening
6A cartridge fuse type gG short circuit protection
IP65 degree of protection
Complies with IEC, UL, CSA and JIS standards
Wide range of operating temperature from -25°C to 70°C
Environmental Data
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
1
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
نعم
Use Again
الاستعادة
لا
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!
اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.