

-
LVS08907 Declaración RoHS de China
- Fecha del Documento: 27/03/2021
- Referencia: LVS08907_ROHS_CHINA_DECLARATION
- Descripción 12 Portaetiquetas alto 24mm,long=650mm
- Tamaño:
- Idioma: Español/ Inglés
-
XUVA0808PANM8 Declaración REACh
- Fecha del Documento: 16/03/2022
- Referencia: XUVA0808PANM8_REACH_DECLARATION
- Descripción Sensor fotoeléctrico - xuv - horquilla - 80mm - 12..24vdc - m8
- Tamaño:
- Idioma: Español/ Inglés
-
SDD114471S Declaración REACh
- Fecha del Documento: 17/03/2022
- Referencia: SDD114471S_REACH_DECLARATION
- Descripción Sedna Design Toma TV-SAT Final 4DB Antracita
- Tamaño:
- Idioma: Español/ Inglés
-
TR63D4R3204TPE Declaración RoHS de la UE
- Fecha del Documento: 01/12/2022
- Referencia: TR63D4R3204TPE_ROHS_DECLARATION
- Descripción TransferPacT Remote, 320A, 400V, 4P, tamaño 630A
- Tamaño:
- Idioma: Español/ Inglés
-
TR25D3R2502TPE Declaración RoHS de la UE
- Fecha del Documento: 01/12/2022
- Referencia: TR25D3R2502TPE_ROHS_DECLARATION
- Descripción TransferPacT Remote, 250A, 230V, 3P, tamaño 250A
- Tamaño:
- Idioma: Español/ Inglés
-
TA25D3L1002TPE Declaración RoHS de China
- Fecha del Documento: 01/12/2022
- Referencia: TA25D3L1002TPE_ROHS_CHINA_DECLARATION
- Descripción TransferPacT Active Automatic, 100A, 230V, 3P, tamaño 250A
- Tamaño:
- Idioma: Español/ Inglés
-
TA63D4S3204TPE Declaración RoHS de China
- Fecha del Documento: 01/12/2022
- Referencia: TA63D4S3204TPE_ROHS_CHINA_DECLARATION
- Descripción TransferPacT Automatic, 320A, 400V, 4P, tamaño 630A
- Tamaño:
- Idioma: Español/ Inglés
-
TA25D3S2004TPE Declaración RoHS de la UE
- Fecha del Documento: 01/12/2022
- Referencia: TA25D3S2004TPE_ROHS_DECLARATION
- Descripción TransferPacT Automatic, 200A, 400V, 3P, tamaño 250A
- Tamaño:
- Idioma: Español/ Inglés
-
EVA1FWHS12 Declaración REACh
- Fecha del Documento: 21/06/2022
- Referencia: EVA1FWHS12_REACH_DECLARATION
- Descripción Soporte de Cable, EVlink Pro AC Metal, instalado en un lado del kit metalico
- Tamaño:
- Idioma: Español/ Inglés
-
TR25D3R1604TPE Declaración RoHS de la UE
- Fecha del Documento: 01/12/2022
- Referencia: TR25D3R1604TPE_ROHS_DECLARATION
- Descripción TransferPacT Remote, 160A, 400V, 3P, tamaño 250A
- Tamaño:
- Idioma: Español/ Inglés
Cargar más