

-
NSYECB1M153 : Barra de bornes con 87 puntos - M5 - longitud 1m
- Fecha del Documento: 10/03/2019
- Referencia: NSYECB1M153_DATASHEET
- Descripción Barra de bornes con 87 puntos - M5 - longitud 1m
- Idioma: Español
-
PRA13812 : Acti9 surface enclosure 160A 24 modules 2 rows
- Fecha del Documento: 10/03/2019
- Referencia: PRA13812_DATASHEET
- Descripción Acti9 surface enclosure 160A 24 modules 2 rows
- Idioma: Español
-
NSYDCM20 : Interruptor de puerta Spacial SF 10 A/500 V - Conexión M20
- Fecha del Documento: 10/03/2019
- Referencia: NSYDCM20_DATASHEET
- Descripción Interruptor de puerta Spacial SF 10 A/500 V - Conexión M20
- Idioma: Español
-
NSYDTEF32T : DataLogger temp. 32K DTTLog
- Fecha del Documento: 10/03/2019
- Referencia: NSYDTEF32T_DATASHEET
- Descripción DataLogger temp. 32K DTTLog
- Idioma: Español
-
NSYCUHD4K3P4 : ClimaSys outdoor cooling unit side of enclosure - 3850W at 400 V
- Fecha del Documento: 10/03/2019
- Referencia: NSYCUHD4K3P4_DATASHEET
- Descripción ClimaSys outdoor cooling unit side of enclosure - 3850W at 400 V
- Idioma: Español
-
NSYCCOTHO : ClimaSys CC - termostato simple 250V - rango de temperatura: 0…60°C - NC - °C
- Fecha del Documento: 10/03/2019
- Referencia: NSYCCOTHO_DATASHEET
- Descripción ClimaSys CC - termostato simple 250V - rango de temperatura: 0…60°C - NC - °C
- Idioma: Español
-
PKF32F733 : PratiKa socket - screw - angled - 32A - 2P + E - 380...415 V AC - panel
- Fecha del Documento: 10/03/2019
- Referencia: PKF32F733_DATASHEET
- Descripción PratiKa socket - screw - angled - 32A - 2P + E - 380...415 V AC - panel
- Idioma: Español
-
PKF32F724 : PratiKa socket - screw - angled - 32A - 3P + E - 200...250 V AC - panel
- Fecha del Documento: 10/03/2019
- Referencia: PKF32F724_DATASHEET
- Descripción PratiKa socket - screw - angled - 32A - 3P + E - 200...250 V AC - panel
- Idioma: Español
-
PKY32M714 : PratiKa wander socket - straight - 32 A - 3P + E - 100...130 V AC - IP67
- Fecha del Documento: 10/03/2019
- Referencia: PKY32M714_DATASHEET
- Descripción PratiKa wander socket - straight - 32 A - 3P + E - 100...130 V AC - IP67
- Idioma: Español
-
PKY32M413 : PratiKa wander socket - straight - 32 A - 2P + E - 100...130 V AC - IP44
- Fecha del Documento: 10/03/2019
- Referencia: PKY32M413_DATASHEET
- Descripción PratiKa wander socket - straight - 32 A - 2P + E - 100...130 V AC - IP44
- Idioma: Español
Cargar más