Consultar las preguntas frecuentes

¿Cuál es el equivalente actual de los antiguos módulos de seguridad XPS-AM●●●●●?

Fecha de publicación: 21 febrero 2021

En función de la aplicación los antiguos módulos XPS-AM se pueden sustituir por un
XPS-AF o XPS-AK, salvo en aquellos casos que se utilice para supervisar un mando bimanual.
 
Sustitución por XPS-AF
Diferencias:
XPS-AF            Tiene un ancho de 22.5 mm
XPS-AF            Existe un modelo con bornero desenchufable.
 
XPS-AM           Existen modelos con diversas tensiones de alimentación.
XPS-AM           Dispone de un contacto NC de señalización que no tiene el XPS-AF
XPS-AM           Puede ser utilizado para controlar un mando bimanual en categoría IIIA
 
 
En función de la tensión de alimentación:
Tensión de alimentaciónAntigua referenciaActual referencia *
24 Vac dcXPS-AM5140XPS-AF5130
48 V acXPS-AM5340 
120 V acXPS-AM3440 
230 V acXPS-AM3740 
*  Modelos con bornero extraíble añadir una P a la referencia.
 
Esquemas de sustitución:
 
Supervisión de un paro de emergencia con 2 contactos NC      
           
 
Supervisión de un paro de emergencia con 1 contacto NC      
 
   Supervisión de dos paros de emergencia en serie
 
 
 Supervisión de un protector móvil asociado a dos interruptores de posición con un contacto NC cada uno

 


 
Sustitución por XPS-AK
Diferencias:
XPS-AK            Tiene un ancho de 45 mm
XPS-AK            Existe un modelo con bornero desenchufable.
XPS-AK            Tiene 4 salidas estáticas de señalización.
 
XPS-AM           Puede ser utilizado para controlar un mando bimanual en categoría IIIA
 
En función de la tensión de alimentación:
Tensión de alimentaciónAntigua referenciaActual referencia *
24 Vac dcXPS-AM5140XPS-AK311144
48 V acXPS-AM5340 
120 V acXPS-AM3440XPS-AK351144
230 V acXPS-AM3740XPS-AK371144
*  Modelos con bornero extraíble añadir una P a la referencia.
 
Esquemas de sustitución:
 
Supervisión de un paro de emergencia con 2 contactos NC      
 
 Supervisión de un paro de emergencia con 1 contacto NC      
 


Supervisión de dos paros de emergencia en serie
 

Supervisión de un protector móvil asociado a dos interruptores de posición con un contacto NC cada uno 
 
 

 
 
 

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.