Consultar las preguntas frecuentes

- Dimensiones del transformador de intensidad ( TI ) de núcleo abierto

Fecha de publicación: 09 septiembre 2020

Se adjunta hoja con las referencias y dimensiones del transformador de intensidad ( TI ) de núcleo abierto.

Como características principales, destacar :
 

* Frecuencia: 50/60 Hz.
* Tensión de aislamiento: 0,72/3 kV CA.
* Sobrecarga en régimen permanente: 1,2 In.
* Temperatura de trabajo: –10 °C, + 50 °C.
* Clases de precisión:
     -  Sección 20 x 30: clase 3 (excepto 200/5 clase 1).
     -  Secciones 50 x 80, 80 x 100 y 80 x 125: clase 1.


¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.