España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

  • Default Alternative Text

    Diseño, tecnología e innovación

    Mecanismos de diseño elegante y discreto que se integra fácilmente en cualquier ambiente, gracias a una elección cuidada de tonos discretos.

    Descubre más

VARIEDAD DE ACABADOS DE TECLAS

  • ACABADOS BÁSICOS

    • Ártico

      se_d_life_print_frontal_1fach_kristallweiss_lotosweiss_16020-IC-490x490

    • Aluminio

      se_d_life_print_frontal_1fach_edelstahl_160206_02-1-IC-490x490

    • Sahara

      se_d_life_print_frontal_1fach_sahara_160208_01-1-IC-490x490

    • Antracita

      se_d_life_print_frontal_1fach_anthrazit_160205_02_cmyk_1-IC-490x490

  • ACABADOS METÁLICOS

    • Níquel

      se_d_life_print_frontal_1fach_nickel_160206_02-IC-490x490

    • Champagne

      se_d_life_konfigurator_1fach_champagner_rahmen-wippe-IC-490x490

    • Mocca

      se_d_life_print_frontal_1fach_mocca_160206_02-IC-490x490

  • ACABADOS BÁSICOS

    • Ártico

      se_d_life_konfigurator_1fach_lotosweiss_rahmen-IC-490x490

    • Aluminio

      se_d_life_konfigurator_1fach_edelstahl_rahmen-IC-490x490

    • Sahara

      se_d_life_konfigurator_1fach_sahara_rahmen-IC-490x490

    • Antracita

      se_d_life_konfigurator_1fach_onyxschwarz_rahmen-RET-IC-490x490

  • ACABADOS METÁLICOS

    • Níquel

      se_d_life_konfigurator_1fach_nickel_rahmen-RET-IC-490x490

    • Champagne

      se_d_life_konfigurator_1fach_champagner_rahmen-IC-490x490

    • Mocca

      se_d_life_konfigurator_1fach_mocca_rahmen-RET-IC-490x490

  • ACABADOS NATURALES

    • Cristal ártico

      se_d_life_konfigurator_1fach_kristallweiss_rahmen-IC-490x490

    • Cristal ónix

      se_d_life_konfigurator_1fach_onyxschwarz_rahmen-RET-IC-490x490

FICHA TÉCNICA

Tipo de instalación
Empotrada
Tipo de mecanismo
Sistema Instale y Decore
Tipo de protección
IP20
Certificado ambiental
Green Premium®
Formatos soporte
CAD, BIM, Presto (a consultar en www.schneider-electric.es)
se_d_life_print_frontal_1fach_nickel_160206_02-IC-490x490
se_d_life_print_frontal_2fach_nickel_160206_02_4000-IC-490x490


DIMENSIONES SEGUN EL TIPO ACABADO


1 Elemento
2 Elementos
3 Elementos
4 Elementos
5 Elementos
 Básicos/ Metálicos
a : 89,4 mm
a : 161,4 mm
a : 233,1 mm
a: 304,8 mm
a : 376,4 mm

b : 84 mm
b : 84 mm
b : 84 mm
b : 84 mm
b : 84 mm
 Naturales a : 90,0 mm
a : 162,1 mm
a : 234,1 mm
a : 306,1 mm
a : 378,3 mm

b : 89,4 mm
b : 89,4 mm
b : 89,4 mm
b : 89,4 mm
b : 89,4 mm

¿Te podemos ayudar?