Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Protecciones y Control

Paneles y protección para residencial

Cofrets para montaje en superfície

Cofret Modular Resi9

Cofrets para montaje en superfície. Resi9 es el nuevo cofret modular que combina la facilidad de instalación con un diseño moderno y personalizable.

Parte de 9 Series
Ver productos
Domae

Domae

Distribución de paneles para el mercado residencial. Una gama completa de disyuntores en miniatura, dispositivos de corriente residual y barras de peine para el mercado residencial

Ver productos
ID Domae

ID Domae

ID. Interruptor Diferencial Domae con sensibilidad de 30mA hasta 40A

Ver productos
2 Mini-Pragma enclosures, one with plain door and one with transparent door

Mini Pragma

Cofret modular de material aislante Mini Pragma. Cofret modular de material aislante Mini Pragma

Parte de 9 Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos

Protección magnetotérmica Acti 9

Acti 9

Acti 9

Gama Acti 9. Sistema modular de baja tensión montado en carril DIN Acti 9, hasta 63 A

Ver detalles
Acti 9 iC40

Acti 9 iC40

Interruptores automáticos hasta 40A. Nuestro nuevo sistema modular aporta un rendimiento inigualable en lo que respecta a velocidad de instalación, ahorro de espacio y sencillez de mantenimiento y actualización del cuadro eléctrico.

Parte de 9 Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos
Acti 9 iDPN

Acti 9 iDPN

Interruptores automáticos estrechos de hasta 40A. Interruptores automáticos magnetotérmicos estrechos para sobreintensidades

Ver productos
Acti 9 iC60

Acti 9 iC60

Interruptor automático modular hasta 63A. Interruptor automático modular hasta 63A

Parte de 9 Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos
Acti 9 C120

Acti 9 C120

Interruptores automáticos hasta 125A. -

Parte de 9 Series
Ver productos
Acti 9 NG125

Acti 9 NG125

Interruptores Automáticos Magnetotérmicos hasta 125A. -

Parte de 9 Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos
Acti 9 iK60

Acti 9 iK60

Interruptor automático modular hasta 63A. Interruptor automático modular hasta 63A

Parte de 9 Series
Ver productos
Acti 9 iC60LMA

Acti 9 iC60LMA

Interruptores magnetotérmicos hasta 40A. Interruptores magnetotérmicos modulares para protección de motores hasta 40A

Parte de 9 Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos
Acti9 NG125 L-MA- Din rail motor circuit-breaker, 3 poles

Acti 9 NG125 L-MA

Interruptores magnetotérmicos hasta 80A. Interruptores automáticos magnetotérmicos para protección de motores hasta 80A

Parte de 9 Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos

Protección diferencial Acti 9

RED

RED

Reconectadores Diferenciales. Reconectador automático para la protección de fuga a tierra

Ver productos
Acti 9 Vigi para iC60

Acti 9 Vigi para iC60

Bloque diferencial para iC60. Bloque diferencial Vigi iC60 Acti 9 de carril DIN para interruptores automáticos de carril DIN iC60Bloque diferencial para iC60

Parte de 9 Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos
Acti 9 Vigi C120

Acti 9 Vigi C120

Bloques diferenciales adaptables para interruptores automáticos C120. -

Parte de 9 Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos
Vigi for NG125

Vigi for NG125

Bloques diferenciales adaptables para interruptores automáticos NG125. -

Parte de 9 Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos
Acti 9 iID40

Acti 9 iID40

Interruptores de corriente residual función "Cabecera de Grupo" con entrada parte inferior. Diseñado con características optimizadas y una mejor continuidad de servicio, Acti 9 iID40 dispara instantáneamente un circuito eléctrico para evitar daños graves permanentes

Parte de 9 Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos
Interruptor diferencial Acti 9 iID

Interruptor diferencial Acti 9 iID

Interruptor diferencial hasta 125 A. Interruptores de protección diferencial de carril DIN Acti 9 de hasta 100 A

Parte de 9 Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos
Acti 9 iIDK RCCB

Acti 9 iIDK RCCB

Interruptor diferencial hasta 100 A. Interruptor de protección diferencial de hasta 100 A

Parte de 9 Series
Ver productos
Acti9 iCV40

Acti9 iCV40

Protección magnetotérmica y diferencial combinada. Fácil de instalar, fácil de mantener e ideal para todos los edificios, los disyuntores de corriente residual con protección de sobreintensidad para Acti 9 iC40 están diseñados para proteger a personas, equipos y edificios

Parte de 9 Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos
iDPN Vigi

iDPN Vigi

Gama compacta de protección diferencial + protección magnetotérmica. -

Parte de 9 Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos

Protección contra sobretensiones Acti 9

iPRF1 12,5r & PRD1

iPRF1 12,5r & PRD1

Limitadores contra sobretensiones transitorias Tipo 1 enchufables. -

Parte de 9 Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos
Acti9 PRI - Din rail communication network surge arrester

iPRC - iPRI

Limitadores de sobretensiones transitorias iPRC, iPRI. Limitadores para aplicaciones en redes de comunicación

Parte de 9 Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos
Acti9 iQuick PRD for triple-phase

iQuick PF & iQuick PRD

Limitadores con automático de desconexión Tipo 2. Disipador de sobrevoltaje fijo Tipo 2

Parte de 9 Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos
iPF e iPRD

iPF e iPRD

Limitadores de sobretensiones transitorias. Limitadores contra sobretensiones transitorias de tipo 2 de carril DIN Acti 9 iPF, iPRD

Parte de 9 Series
Ver productos

Interruptores en carga Acti 9

iSW

iSW

Interruptores en carga hasta 125 A. Interruptores de control modulares de carril DIN, interruptores seccionadores modulares e interruptores de control modulares con piloto luminoso de Acti 9 iSW

Parte de 9 Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos
Acti 9 iSW-NA

Acti 9 iSW-NA

free-trip modular switches. Discover the new Acti9 range for low voltage DIN rail system up to 100 A

Parte de 9 Series
Ver productos
NG125NA

NG125NA

Interruptor seccionador hasta 125A. -

Parte de 9 Series
Ver productos

Sistemas de instalación y distribución Acti 9

Acti 9 iPC

Acti 9 iPC

Tomas de corriente iPC. -

Parte de 9 Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos
Multiclip

Multiclip

Repartidor modular de 80 A. Repartidor modular 80 A

Ver detalles
Accesorios Acti 9 para aparamenta modular

Accesorios Acti 9 para aparamenta modular

Accesorios para MCBs y RCDs. Accesorios de montaje y cableado opcionales de carril DIN Acti 9 tipo Multiclip, Distribloc, barreras entre polos, espaciador de 9 mm, dispositivos con candado, base de conexión, maneta rotativa, marcadores de terminal de montaje sin herramientas

Parte de 9 Series
Ver productos

Sistema de comunicación Acti 9

Acti 9 Smartlink ELEC

Acti 9 Smartlink ELEC

Supervise y controle el equipamiento eléctrico de su pequeña empresa a través de su teléfono inteligente. Presentamos Smartlink ELEC. Una pasarela completa y funcional que le proporciona un cuadro eléctrico completamente conectado mediante el almacenamiento y la transmisión de datos entre los dispositivos Acti 9 y la nube. Para garantizar la máxima simplicidad, el Smartlink ELEC se conecta perfectamente a la aplicación Facility Expert SB a través del router del cliente.

Parte de EcoStruxure
Ver productos
Acti 9 Smartlink SI B

Acti 9 Smartlink SI B

Controle y supervise el equipamiento eléctrico de grandes empresas a través de su sistema de supervisión. Haga crecer su monitorización de energía de cargas finales en cualquier momento y en cualquier lugar con PowerTags. Al proporcionarle la capacidad de controlar cargas críticas a través de BMS, el Acti 9 Smartlink Ethernet es un sistema de supervisión completo que fomenta la claridad y la transparencia entre el constructor del cuadro eléctrico y el contratista de BMS.

Parte de EcoStruxure
Ver productos
Acti9 PowerTag Link

Acti9 PowerTag Link

Concentrador con tecnología inalámbrica compatible con el sistema de medida PowerTag. Acti9 PowerTag Link es el concentrador más simple y eficiente para obtener un panel completamente conectado. Al trabajar para mejorar su tiempo de actividad eléctrica con prealarmas, también puede aumentar su monitoreo de energía de las cargas finales con los sensores de energía PowerTags.

Parte de EcoStruxure
Ver productos
Acti 9 Smartlink

Acti 9 Smartlink

Interfaz de comunicación para aparamenta Acti9. -

Parte de EcoStruxure
Ver productos Ejecutar el selector de productos

Auxiliares eléctricos para magnetotérmicos y diferenciales Acti 9

Auxiliares Acti 9 para MCB y RCD

Auxiliares Acti 9 para MCB y RCD

Auxiliares opcionales para MCBs y RCDs. Auxiliares opcionales para MCB y RCD

Parte de 9 Series
Ver productos
ARA

ARA

Mandos motorizados con reconexión automática ARA para interruptores automáticos iC60 e interruptores diferenciales iID. -

Parte de 9 Series
Ver productos
RCA

RCA

Mandos motorizados RCA para interruptores automáticosiC60. -

Parte de 9 Series
Ver productos
Optional auxiliaries for NG125

Optional auxiliaries for NG125

Auxiliares eléctricos NG125. -

Parte de 9 Series
Ver productos

Mando y telemando Acti 9

Acti 9 iCT

Acti 9 iCT

Contactores. -

Parte de 9 Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos
Acti 9 iTL

Acti 9 iTL

Reles de control. Telerruptores modulares de carril DIN Acti 9 iTL

Parte de 9 Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos
Reflex iC60

Reflex iC60

Interruptor automático con control integrado. Descubra Acti 9 Reflex iC60: El interruptor con telemando y de diseño integral de hasta 63 A

Parte de 9 Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos
Acti 9 iPB

Acti 9 iPB

Pulsadores. Pulsador modular de carril DIN Acti 9 iPB

Parte de 9 Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos

Gestión del tiempo, iluminación y medida Acti 9

TRC

TRC

Interfaz para teléfono. Interfaz telefónica

Parte de 9 Series
Ver detalles
TH-THP

TH-THP

Termostatos carril DIN. Los termostatos carril DIN ofrecen soluciones para el control de la calefacción, especialmente en aplicaciones de construcción de paneles comerciales. El control de calefacción ahorra energía.

Ver productos Ejecutar el selector de productos
STD-SCU

STD-SCU

Televariadores carril DIN para regulación de la iluminación. -

Ver productos
CDS

CDS

Contactores economizadores. -

Parte de 9 Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos
IC

IC

Interruptores crepusculares. Los interruptores crepusculares IC se utilizan para administrar y controlar la iluminación cuando y como lo desee.

Ver productos Ejecutar el selector de productos

Señalización Acti 9

iIL

iIL

Pilotos luminosos. Pilotos luminosos modulares de carril DIN Acti 9 iIL

Parte de 9 Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos

Dispositivos Acti 9 para circuitos de corriente continua

C60H-DC

C60H-DC

Interruptor automático especial CC. Aplicaciones de CC hasta 63A MCB

Parte de 9 Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos
C60NA-DC

C60NA-DC

Interruptores en carga especiales corriente continua. The efficiency you deserve

Parte de 9 Series
Ver productos
iPRD-DC

iPRD-DC

Limitador contra sobretensiones transitorias para corriente continua. Limitador contra sobretensiones transitorias para aplicaciones fotovoltaicas

Parte de 9 Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos

Aparamenta modular Multi 9

C60 UL / CSA / IEC

C60 UL / CSA / IEC

Multi 9 miniature circuit-breakers up to 63 A - North American standards. MCB hasta 63A

Parte de 9 Series
Ver productos
Compact NG160

Compact NG160

Interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 a 160 A. -

Ver productos

Soluciones EcoStruxure

Encuentra las soluciones de eficiencia energética más adecuadas para tu sector, tipo de empresa o industria

Contáctanos

¿Tienes una pregunta, queja o sugerencia? Contacta con nuestro equipo de Atención al Cliente y ayúdanos a mejorar tu experiencia con Schneider Electric.

¿Necesitas información?

Explora nuestra sección de soporte y encuentra recursos, herramientas y documentos útiles de todos nuestros productos

Descargas de software y documentación de productos

Encuentra todos los catálogos, documentación y listas de precios relacionadas a nuestros productos

Localizar Distribuidores

Una herramienta simple para localizar fácilmente tu distribuidor de Schneider Electric más cercano

Archivos CAD

Descargar archivos CAD para tus proyectos y ver enlaces de referencia para Automatización y Control de procesos o Distribución Eléctrica.