España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Automatización y Control industrial

Arrancadores de motor, contactores y componentes de protección

Contactores y contactores inversores

TeSys K

TeSys K

Contactores hasta 5.5 kW. Contactores y contactores inversores hasta 5.5 kW 400/415 V

Ver productos Ejecutar el selector de productos
De 9 a 38 A, terminal de abrazadera de fijación, LC1D09 a D38

TeSys D

Contactores hasta 75 kW. Contactores y contactores inversores hasta 75 kW/400 V y 250 A/AC1

Ver productos Ejecutar el selector de productos
TeSys F

TeSys F

Contactores hasta 450 kW. Contactores y contactores inversores hasta 450 kW/400 V y 2.100 A/CA1

Ver productos Ejecutar el selector de productos
TeSys B

TeSys B

Contactores de barrote hasta 900 kW. Contactores de barrote hasta 2.750 A

Ver productos
TeSys GC, GY, GF

TeSys GC, GY, GF

Contactores modulares de 16 a 100 A. -

Ver productos

Arrancadores de motor en cofre

TeSys LF

TeSys LF

Arrancadores directos para el sistema de cableado AS-Interfaces hasta 5,5kW. -

Ver productos
TeSys LE

TeSys LE

Arrancadores directos y estrella-triangulo hasta 30kW. -

Ver productos
TeSys LG, LJ

TeSys LG, LJ

Arrancadores directos para aplicaciones de seguridad hasta 9 kW. -

Ver productos

Disyuntores de motor

TeSys GV2

TeSys GV2

Disyuntores magnetotérmicos y magnéticos de 0,37 a 15 kW. -

Ver productos Ejecutar el selector de productos
TeSys GV3

TeSys GV3

Disyuntores magnetotérmicos y magnéticos hasta 80 A. Disyuntores magnetotérmicos y magnéticos de motor de 25 a 80 A

Ver productos Ejecutar el selector de productos
TeSys GV4

TeSys GV4

Disyuntor hasta 115A y 55kW. Línea de disyuntores compactos, robustos e innovadores

Ver productos
TeSys GV5 & GV6

TeSys GV5 & GV6

Disyuntor de motor confiable y robusto, de 150 A a 500 A con protecciones electrónicas avanzadas. *Los disyuntores de motor de la gama TeSys GV5 y GV6 están diseñados para proteger los motores contra sobrecargas, cortocircuito, desequilibrio de fase o pérdida de fase.

Ver productos
TeSys GB2

TeSys GB2

Disyuntores magnetotérmicos para circuitos de control hasta 20 A. Disyuntores magnetotérmicos de 0,5 a 20 A para la protección de circuitos de control de equipos industriales

Ver productos

Relés bimetálicos de protección térmica

TeSys LRD

TeSys LRD

Relés bimetálicos hasta 140 A. Relé bimetálicos de protección térmica de 0,1 a 140 A

Ver productos Ejecutar el selector de productos
TeSys LR2 k

TeSys LR2 k

Relés bimetálicos hasta 11,5 A. Relé bimetálicos de protección térmica de 0,11 a 11,5 A

Ver productos Ejecutar el selector de productos
TeSys LR9

TeSys LR9

Relés electrónicos hasta 630 A. Relés electrónicos de protección térmica de 18,5 a 315 kW

Ver productos Ejecutar el selector de productos

Relés electrónicos de protección contra sobrecorriente

Relés electrónicos de protección contra sobrecorriente

TeSys LR97D

Relés electrónicos hasta 38 A. Relés electrónicos de sobrecorriente de 0,3 a 38 A

Ver productos Ejecutar el selector de productos
TeSys LT47

TeSys LT47

Relés electrónicos hasta 60 A. Relés electrónicos de sobrecorriente de 0,5 a 60 A

Ver productos
TeSys LT3

TeSys LT3

Relés de protección con termistor. Unidad de protección de termistor PTC con reinicio manual o automático

Ver productos

Sistema de gestión de motor

Sistema de gestión de motor

Tesys T

Sistema de gestión de motores hasta 800A. Relé configurable de gestión y protección de motores de 0,4 a 800 A

Ver productos

Arrancadores-Controladores de motor

TeSys LUTM

TeSys LUTM

Controladores TeSys U hasta 800 A. Controladores modulares TeSys U de 0 a 800 A

Ver productos
Combinaciones de Arrancadores de motor

Combinaciones de Arrancadores de motor

Arrancadores DOL, estrella-triangulo e inversores hasta 355kW. -

Ver productos
TeSys H

TeSys H

Arrancador ultra compacto multifuncional para motores asíncronos. -

Ver productos
TeSys U

TeSys U

Arrancadores controladores hasta 32 A. Arrancadores controladores modulares de 0 a 32 A

Ver productos Ejecutar el selector de productos

Arrancadores progresivos

Altistart 01

Altistart 01

Arrancadores progresivos para aplicaciones simples 0.37 > 75 kW. Unidades de arranque suave y parada suave para motores asíncronos monofásicos o trifásicos, de 0,37 a 75 kW

Ver productos Ejecutar el selector de productos
Altistart 22

Altistart 22

Arrancador Progresivo para bombas y ventiladores de 4 a 400 kW. Arrancadores progresivos para bombas y ventiladores de 4 kW a 400 kW

Ver productos Ejecutar el selector de productos
Altistart 48

Altistart 48

Arrancadores progresivos para bombas y ventiladores 4 > 1 200 kW. Unidades de arranque suave - parada suave para motores asíncronos trifásicos, de 4 a 1.200 kW

Ver productos Ejecutar el selector de productos

Interruptores-fusible para motores

TeSys Vario y TeSys Mini Vario

TeSys Vario y TeSys Mini Vario

Interruptores seccionadores. Interruptores seccionadores de seguridad e interruptores seccionadores en cofre.

Ver productos
TeSys GS

TeSys GS

Interruptores seccionadores con fusibles de 32 a 1250 A. Interruptores seccionadores con fusibles de 32 a 1250 A

Ver productos
TeSys DF, LS1/GK1

TeSys DF, LS1/GK1

Portafusibles y seccionadores fusibles de 0,5 a 125 A. Portafusibles de 0,5 a 125 A, hasta 690 V

Ver productos Ejecutar el selector de productos