Digilink
Sistema de cable estructurado. -
Sistema de cable estructurado. -
Paneles de datos de 19". Paneles de 19" Actassi
Cableado estructurado de altas prestaciones. Actassi es la gama global de soluciones de cableado estructurado de Schneider Electric para edificios y centros de datos. Todos los productos están diseñados para ofrecer una usabilidad y rendimiento superiores para las instalaciones de cobre y fibra óptica: conectores RJ45 para rendimiento Cat 5e, Cat 6 y Cat 6A; paneles de parcheo; Cables LAN y de fibra óptica y de cobre, solución de fibra pre-terminada (MTP).
Conector Actassi. Redes de Telecomunicaciones rápidas y seguras
Conectividad con alto rendimiento. Actassi es una gama global de soluciones de conectividad de red que proporciona una infraestructura de red IP física escalable de extremo a extremo para Edificios y Data Centers.
Sistema de cable estructurado. -
Protección contra cortes, curvas de tensión, interferencias de ruido eléctrico y corrientes transitorias perjudiciales. Un único componente que elimina todas las amenazas eléctricas que pueda sufrir su sistema de AV de gama alta.
Conectividad VDI IP 20. Bastidores para redes en edificios e infraestructuras, IP20
Conectividad VDI Batirack – 19". Batirack para edificios, infraestructuras y sistemas electrónicos
Conectividad VDI 19" IP 20 750kg. Armarios para servidores de edificios e infraestructuras 400 kg, IP20
Conectividad VDI 19" IP 20. Armarios murales para redes en edificios e infraestructuras, IP20