Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Interruptores automáticos de potencia y relés diferenciales

Interruptores automáticos de caja moldeada

Compact NSXm

Compact NSXm

Interruptores automáticos en caja moldeada hasta 160A. Interruptores automáticos Compact NSXm en caja moldeada hasta 160A

Parte de Pact Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos
ComPact NSX

ComPact NSX

Interruptores automáticos de caja moldeada de 100 a 630 A. ComPact NSX es una gama completa de interruptores automáticos de caja moldeada, disponible en dos tamaños para satisfacer todas las necesidades. Dispone desde protección magnetotérmica hasta electronica avanzada, incluyendo protección diferencial integrada.

Parte de Pact Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos
Compact NS > 630A

Compact NS > 630A

Interruptores automáticos de 630 a 3200 A. Interruptores automáticos de caja moldeada de 630 A a 3200 A

Parte de Pact Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos
PowerPact B Multiestándar

PowerPact B Multiestándar

Interruptor automático multiestándar de caja moldeada hasta 125 A. Interruptor automático multiestándar de caja moldeada de hasta 125 A, más eficiente y con una mayor flexibilidad

Parte de Pact Series
Ver productos
PowerPact Multistandard

PowerPact Multistandard

Interruptores automáticos multinorma de 15 a 600 A. Interruptores automáticos caja moldeada multinorma de 15 a 600 A

Parte de Pact Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos
EasyPact CVS

EasyPact CVS

Interruptores automáticos de 100 a 630 A, ideal para aplicaciones de edificios pequeños y medianos. Interruptores automáticos de caja moldeada de 100 a 630 A

Parte de Easy Series
Ver productos
Compact NG160

Compact NG160

Interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 a 160 A. -

Ver productos

Pasarelas de comunicación y pantallas

Enerlin' X FDM

Enerlin' X FDM

Pantalla de visualización LCD. Las capacidades de medida de la unidad de control Micrologic cobran relevancia en las pantallas de visualización FDM 121 y FDM 128

Parte de EcoStruxure
Ver productos
Enerlin' X IFE y IFM

Enerlin' X IFE y IFM

Módulos de comunicación para caja moldeada NSX/NS y bastidor abierto NT/NW. Módulos de comunicación para caja moldeada NSX/NS y bastidor abierto NT/NW.

Parte de EcoStruxure
Ver productos Ejecutar el selector de productos
Enerlin'X IO

Enerlin'X IO

Módulo de aplicaciones I/O. Módulo de aplicaciones I/O (entrada/salida) para interruptores automáticos de BT

Parte de EcoStruxure
Ver productos

Interruptores automáticos de bastidor abierto

Masterpact MTZ

Masterpact MTZ

Interruptores automáticos desde 630 A hasta 6300 A. MasterPact MTZ es una gama completa de interruptores diseñados para proteger los sistemas eléctricos de daños causados por sobrecargas, cortocircuitos y defectos a tierra del equipo. MasterPact MTZ incorpora tecnologías digitales avanzadas y unidades de control Micrologic X que ayudan a contribuir a la seguridad y la eficiencia energética.

Parte de Pact Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos
Masterpact NT/NW UL 489

Masterpact NT/NW UL 489

Interruptores automáticos de 800 a 5000 A. Interruptores automáticos de potencia de 800 A a 5.000 A

Parte de Pact Series
Ver productos
Masterpact NT - NW Naval

Masterpact NT - NW Naval

Interruptores automáticos para el sector Naval de 630 A a 4000 A. Interruptores automáticos potencia para aplicaciones navales de 630 a 4000 A

Parte de Pact Series
Ver productos
Masterpact UR

Masterpact UR

Interruptores automáticos ultrarrápidos de 5000 a 6000 A. Interruptores automáticos ultrarrápidos de 5000 y 6000 A

Parte de Pact Series
Ver detalles
Micrologic

Micrologic

Unidades de control para Masterpact NT/NW y Compact NS630b a 3200. Unidades de control para Compact NS 630b a 3.200 y Masterpact NT - NW

Parte de Pact Series
Ver productos
EcoStruxure Power Commission

EcoStruxure Power Commission

Con EcoStruxure Power Commission (antiguo Ecoreach), podrá configurar y poner en marcha sus dispositivos eléctricos inteligentes de la manera más sencilla. Con EcoStruxure Power Commission, podrá configurar y poner en marcha sus dispositivos eléctricos inteligentes de la manera más sencilla.

Ver detalles

Interruptores en carga para distribución eléctrica

Compact INS/INV

Compact INS/INV

Interruptores en carga de 40 a 2500 A. -

Parte de Pact Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos
ComPact NSX  NA

ComPact NSX NA

Interruptores en carga de 100 a 630 A. Los interruptores en carga ComPact NSX NA están diseñados para proporcionar una conmutación de aislamiento fiable. Tiene el mismo tamaño que los interruptores automáticos Compact NSX y viene con accesorios compatibles de hasta 630 A.

Parte de Pact Series
Ver productos
Compact NS > 630A

Compact NS-NA

Interruptores en carga de 630 a 3200A. -

Parte de Pact Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos
Masterpact

Masterpact

Interruptores en carga de bastidor abierto de 630 a 6300A. -

Parte de Pact Series
Ver productos
ComPact NSXm NA

ComPact NSXm NA

Interruptores en carga de 50 a 160 A. Los interruptores en carga ComPact NSXm NA están diseñados para proporcionar una conmutación de aislamiento fiable. La gama tiene el mismo tamaño que los interruptores automáticos ComPact NSXm con accesorios compatibles de hasta 160 A.

Parte de Pact Series
Ver productos

Disyuntores e Interruptores en carga para motores

Compact NS80H MA

Compact NS80H MA

Interruptores magnéticos para protección de motores hasta 80A. Interruptores magnéticos caja moldeada para protección de motores hasta 80A

Ver productos

Relés diferenciales

Vigirex

Vigirex

Relés diferenciales y toroidales. Relés de corriente residual y toroidales que proporcionan una protección total contra fugas a tierra para garantizar la seguridad del sistema y de las personas.

Parte de Pact Series
Ver productos

Inversores de redes

Compact y Masterpact

Compact y Masterpact

Inversores de redes desde 40 A hasta 6300 A. -

Parte de Pact Series
Ver productos

Protecciones para aplicaciones fotovoltaicas

Compact NSX DC & DC PV

Compact NSX DC & DC PV

Interruptores automáticos para aplicaciones CC de 100 a 630 A. Interruptores automáticos de caja moldeada para aplicaciones en CC con una versión específica para aplicaciones fotovoltaicas

Parte de Pact Series
Ver productos Ejecutar el selector de productos

Soluciones EcoStruxure

Encuentra las soluciones de eficiencia energética más adecuadas para tu sector, tipo de empresa o industria

Contáctanos

¿Tienes una pregunta, queja o sugerencia? Contacta con nuestro equipo de Atención al Cliente y ayúdanos a mejorar tu experiencia con Schneider Electric.

¿Necesitas información?

Explora nuestra sección de soporte y encuentra recursos, herramientas y documentos útiles de todos nuestros productos

Descargas de software y documentación de productos

Encuentra todos los catálogos, documentación y listas de precios relacionadas a nuestros productos

Localizar Distribuidores

Una herramienta simple para localizar fácilmente tu distribuidor de Schneider Electric más cercano

Archivos CAD

Descargar archivos CAD para tus proyectos y ver enlaces de referencia para Automatización y Control de procesos o Distribución Eléctrica.
Comparar productos: /