Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Cuadros MT aislados al aire para Distribución Secundaria

SM6-24

SM6-24

Celdas modulares MT para cuadros hasta 24kV. Unidades modulares de hasta 24 kV

Parte de Set Series
Ver productos
SM6-36

SM6-36

Celdas modulares MT para cuadros hasta 36kV. Unidades modulares de hasta 36 kV

Parte de Set Series
Ver productos

Celdas RMU aisladas en gas para Distribución Secundaria

RM6

RM6

Celdas aisladas en gas RMU hasta 24kV. Unidad para red en anillo aislada con gas altamente fiable para aplicaciones de distribución secundaria subterránea de hasta 24 kV

Parte de Set Series
Ver productos
FBX

FBX

Celdas aisladas en gas RMU hasta 24kV. -

Parte de Set Series
Ver detalles
FLUSARC 36

FLUSARC 36

Celdas aisladas en gas para cuadros hasta 36kV. -

Parte de Set Series
Ver productos

Cuadros MT aislados al aire para Distribución Primaria

MCset 1-2-3

MCset 1-2-3

Celdas de Interruptor Automático Desenchufable hasta 17,5kV. -

Parte de Set Series
Ver productos
MCset 4

MCset 4

Celdas Aislamiento Aire para Cuadros Distribución Primaria hasta 24kV. Cabinas de media tensión (tipo AIS): interruptores automáticos extraíbles de 24 kV

Parte de Set Series
Ver detalles
PIX

PIX

Interruptor Aislamiento Aire. -

Parte de Set Series
Ver productos
PIX High

PIX High

Interruptor Aislamiento Aire Altas Prestaciones 50kA. -

Parte de Set Series
Ver detalles
PIX MCC

PIX MCC

Contactor de Vacío con Fusibles hasta 7.2kV. -

Parte de Set Series
Ver detalles
Motorpact

Motorpact

Centro Control Motores MT. Arrancador de motor de MT con contactor de vacío de hasta 7,2 kV

Parte de Set Series
Ver productos
F400-F400xe

F400-F400xe

Celdas Metalclad para cuadros de hasta 40.5kV. Cabinas de media tensión: interruptores automáticos extraíbles de entre 36 y 40,5 kV

Parte de Set Series
Ver detalles
DNF7

DNF7

Interruptor Aislamiento Aire hasta 40.5kV. -

Parte de Set Series
Ver detalles
VISAX

VISAX

Interruptor Aislamiento Aire con Interruptor Automático Rotativo hasta 24kV. -

Ver detalles

Celdas aisladas en gas (GIS) para Distribución Primaria

GMA

GMA

Celdas aisladas en gas para cuadros hasta 24kV. -

Parte de Set Series
Ver productos
GHA-R

GHA-R

Celdas aisladas en gas para cuadros hasta 40.5kV. -

Parte de Set Series
Ver productos
WI

WI

Celdas aisladas en gas para cuadros hasta 52kV. -

Parte de Set Series
Ver detalles

Sistemas de aislamiento sólido aislado (SSIS)

Premset

Premset

Celdas modulares SSiS hasta 17,5kV. La nueva generación de celdas de Media Tensión (MT) con aislamiento sólido encapsulado y puesta a tierra (2SIS siglas en inglés)

Parte de Set Series
Ver productos

Soluciones EcoStruxure

Encuentra las soluciones de eficiencia energética más adecuadas para tu sector, tipo de empresa o industria

Contáctanos

¿Tienes una pregunta, queja o sugerencia? Contacta con nuestro equipo de Atención al Cliente y ayúdanos a mejorar tu experiencia con Schneider Electric.

¿Necesitas información?

Explora nuestra sección de soporte y encuentra recursos, herramientas y documentos útiles de todos nuestros productos

Descargas de software y documentación de productos

Encuentra todos los catálogos, documentación y listas de precios relacionadas a nuestros productos

Localizar Distribuidores

Una herramienta simple para localizar fácilmente tu distribuidor de Schneider Electric más cercano

Archivos CAD

Descargar archivos CAD para tus proyectos y ver enlaces de referencia para Automatización y Control de procesos o Distribución Eléctrica.
Comparar productos: /