Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Interruptores Automáticos de Interior

Evolis

Evolis

Interruptor de vacío MT hasta 24kV. Interruptor automático de vacío de MT de hasta 24 kV

Ver detalles
HVX

HVX

Interruptor Automático de vacío. -

Parte de Pact Series
Ver detalles
LF

LF

Interruptor Automático MT en SF6 hasta 17.5kV. Interruptores automáticos de media tensión de hasta 17,5 kV

Parte de Pact Series
Ver detalles
SF

SF

Interruptor Automático MT en SF6 hasta 40.5kV. Interruptores automáticos de MT hasta 40,5 kV

Parte de Pact Series
Ver detalles
VAH

VAH

Interruptor Automático de Alta Prestación. -

Parte de Pact Series
Ver detalles
VXA, VXB para ferrocarriles

VXA, VXB para ferrocarriles

Interruptor Automático de vacío de interior para Aplicaciones DC de Tracción. -

Parte de Pact Series
Ver detalles
VXC

VXC

Interruptor Automático de Horno de Arco. -

Parte de Pact Series
Ver detalles
FP

FP

Interruptor Automático. Interruptor automático de MT de corte en SF6 de hasta 36 kV

Ver detalles

Contactores Media Tensión de interior

Rollarc

Rollarc

Contactor MT en SF6. Contactor de 1 a 12 kV

Parte de TeSys
Ver detalles

Interruptores-Seccionadores de Interior

LTRI 5 - TRI

LTRI 5 - TRI

Seccionador aislamiento Aire e Interruptor-Seccionador. -

Ver detalles

Fusibles Media Tensión

Fusibles de 3,6 a 36 kV

Fusibles de 3,6 a 36 kV

Fusibles MT. Fusibles de MT de 3,6 a 36 kV

Ver detalles

Soluciones EcoStruxure

Encuentra las soluciones de eficiencia energética más adecuadas para tu sector, tipo de empresa o industria

Contáctanos

¿Tienes una pregunta, queja o sugerencia? Contacta con nuestro equipo de Atención al Cliente y ayúdanos a mejorar tu experiencia con Schneider Electric.

¿Necesitas información?

Explora nuestra sección de soporte y encuentra recursos, herramientas y documentos útiles de todos nuestros productos

Descargas de software y documentación de productos

Encuentra todos los catálogos, documentación y listas de precios relacionadas a nuestros productos

Localizar Distribuidores

Una herramienta simple para localizar fácilmente tu distribuidor de Schneider Electric más cercano

Archivos CAD

Descargar archivos CAD para tus proyectos y ver enlaces de referencia para Automatización y Control de procesos o Distribución Eléctrica.
Comparar productos: /