Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Vigirex

Relés diferenciales y toroidales

Parte de Pact Series

Relés de corriente residual y toroidales que proporcionan una protección total contra fugas a tierra para garantizar la seguridad del sistema y de las personas.

Relés diferenciales
  • Características

    Los relés Vigirex con sensores toroidales miden la corriente de fuga en una instalación eléctrica para detectar niveles que pueden ser perjudiciales.
    Ideal para protección o alarma, los productos ofrecen múltiples posibilidades de configuración y montaje. Todas las opciones están disponibles en dos modelos (M y P) :
    • Dispositivos modulares (M), montados en carriles DIN estándar de 35 mm
    • Modelo empotrable en panel (P), montaje en puertas o placas frontales (72 x 72 mm)

    Características técnicas:

    • Para uso en instalaciones de CA de bajo voltaje hasta 1000 V, y para sistemas TT o TN
    • Corrientes de hasta 3200 A (dependiendo del sensor)
    Toroide cerrado - rango más amplio
    Toroide abierto: instalación sin desconectar el cable existente
    Sensores rectangulares - para embarrados y corrientes altas

    • Sensibilidades desde 30 mA hasta 30 A (con umbral de tiempo de retardo de 0 a 4.5 s)
    • Aplicaciones con frecuencias de hasta 400 Hz.Inmunidad a los disparos intempestivos (tolerancia entre 0.8 –1 x I ∆n)
    • Operación garantizada en menos de 40 ms.
    • Categoría de sobretensión IV
    • Comunicación Modbus (RHU y RMH)
    • Cumplimiento de normas:
    Internacional: UL 1053, CSA C22.2 N ° 144 e IEC 60947-2 anexo M
    Regional: marcado CE, EAC y CCC

    Ventajas

    Vigirex es una solución líder que garantiza una protección absoluta de las instalaciones y de las personas. La gama permite:
    Maximizar la seguridad
    • Garantizar la operación en menos de 40 ms.
    • Categoría de sobretensión IV
    • La pantalla LED del panel frontal permite una visualización con la puerta cerrada

    Optimizar la continuidad del servicio
    • Minimizar interrupciones
    • Eliminar tiempos de inactividad innecesarios
    • Test completo y función de reset
    Gran flexibilidad
    • Múltiples opciones de montaje e instalación
    • La oferta de toroide abierto permite la instalación sin desconectar el cable existente
    • Monitoreo centralizado (hasta 12 circuitos por relé)

    Aplicaciones

    Vigirex es una solución flexible que proporciona múltiples opciones de configuración para una amplia gama de aplicaciones.
    • Prevenir lesiones por contacto directo / indirecto con altas corrientes
    • Proteger contra riesgos de incendio y daños a los equipos.
    • Minimizar el tiempo de inactividad y mantenimiento
    La gama de dispositivos puede abarcar una variedad de industrias, incluyendo venta minorista, transporte, hotelería, petróleo, gas, etc.
    • Diseñado para diferentes tipos de sistemas de distribución.
    • Amplia gama de sensores compatibles.
    • Varios modelos y opciones de montaje

    Galería

Soluciones EcoStruxure

Encuentra las soluciones de eficiencia energética más adecuadas para tu sector, tipo de empresa o industria

Contáctanos

¿Tienes una pregunta, queja o sugerencia? Contacta con nuestro equipo de Atención al Cliente y ayúdanos a mejorar tu experiencia con Schneider Electric.

¿Necesitas información?

Explora nuestra sección de soporte y encuentra recursos, herramientas y documentos útiles de todos nuestros productos

Descargas de software y documentación de productos

Encuentra todos los catálogos, documentación y listas de precios relacionadas a nuestros productos

Localizar Distribuidores

Una herramienta simple para localizar fácilmente tu distribuidor de Schneider Electric más cercano