Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
  • Características

    Schneider Electric presenta tres soluciones de centros de transformación compactos que permiten una fácil instalación debido a su compacidad y una cómoda ubicación gracias a sus reducidas dimensiones en diferentes entornos.

    PLT

    Es un centro completo de interior con plataforma móvil previsto para ser instalado en locales de edificios destinados a los centros de transformación, pudiendo reducir notablemente las dimensiones de los mismos.

    Modelos PLT:

    • PLT1 Modelo ID (Iberdrola): 630 kVA / 24 kV
    • PLT2 Modelo UF (Unión Fenosa): 630 kVA / 24 kV
    • PLT2 Modelo GE (Grupo Endesa): 630 kVA / 24 kV
    • PLT3 Modelo GE (Grupo Endesa): 630 kVA / 36 kV

    EHA

    Es un centro completo de exterior con envolvente de hormigón para instalarlo en superficie reduciendo considerablemente el impacto visual y la obra civil. El conjunto se presenta con pintura de color blanco RAL 9002.

    Modelos EHA:

    • EHA1 Modelo ID (Iberdrola): 630 kVA / 24 kV
    • EHA2 Modelo UF (Unión Fenosa): 630 kVA / 24 kV
    • EHA2 Modelo GE (Grupo Endesa): 630 kVA / 24 kV
    • EHA 3 Modelo GE (Grupo Endesa): 630 kVA / 36 kV

    EHS

    Es un centro completo prefabricado subterráneo de maniobra exterior que con unas reducidas dimensiones facilita su instalación y elimina el impacto visual. Existen 2 modelos en función del tipo de ventilación:

    • EHSH-2: con rejillas de ventilación horizontales.
    • EHSV-2: con chimeneas de ventilación (ventilación vertical).

    Modelos EHS:

    • EHS1 Modelo ID (Iberdrola): 630 kVA / 24 kV
    • EHS2 Modelo UF (Unión Fenosa): 630 kVA / 24 kV
    • EHS2 Modelo GE (Grupo Endesa): 630 kVA / 24 kV
    • EHS3 Modelo GE (Grupo Endesa): 630 kVA / 36 kV

    Los centros de transformación compactos de Schneider Electric contienen todos los elementos de la aparamenta (celda AT, transformador y cuadro BT) de una estación transformadora, totalmente instalados y conectados en un conjunto único, para ubicarlo fácilmente en un local de un edificio. Contienen las siguientes unidades funcionales:

    • unidad de transformador MT/BT.
    • unidad de aparamenta MT compacta de aislamiento integral SF6.
    • unidad de aparamenta BT de dimensiones reducidas.

    Y además:

    • Conexiones MT y BT realizadas en fábrica.
    • Circuito de disparo.
    • Conexiones de tierra.
    • Iluminación.
    • Portadocumentos.


    Ventajas

    • Fácil instalación
    • Compacidad
    • Cómoda ubicación
    • Reducidas dimensiones
    • Adaptabilidad a diferentes entornos.

    Aplicaciones

    • Infraestructuras
    • Edificación
    • Industria
    • Energía

Soluciones EcoStruxure

Encuentra las soluciones de eficiencia energética más adecuadas para tu sector, tipo de empresa o industria

Contáctanos

¿Tienes una pregunta, queja o sugerencia? Contacta con nuestro equipo de Atención al Cliente y ayúdanos a mejorar tu experiencia con Schneider Electric.

¿Necesitas información?

Explora nuestra sección de soporte y encuentra recursos, herramientas y documentos útiles de todos nuestros productos

Descargas de software y documentación de productos

Encuentra todos los catálogos, documentación y listas de precios relacionadas a nuestros productos

Localizar Distribuidores

Una herramienta simple para localizar fácilmente tu distribuidor de Schneider Electric más cercano