España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

 

Distribución de aire en el rack

Distribución del aire para racks con alta densidad de energía y áreas de baja presión

Soluciones de despliegue rápido para eliminar rápidamente los puntos calientes de los entornos de TI ya existentes.

Schneider Electric Imagen del producto APC Brand
Distribución de aire en el rack schneider.label Distribución del aire para racks con alta densidad de energía y áreas de baja presión
  Atrás   Distribución de aire

Distribución de aire en el rack

      • 20 products available

        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto ACF001RF

          ACF001RF

          FILTRO DE SUSTITUCIÓN APC PARA UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto ACF002

          ACF002

          Unidad de distribución de aire para rack 2U 208/230 V 50/60 Hz
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto ACF126

          ACF126

          Kit de conducciones de la unidad de extracción de aire de APC para rack SX 24"
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto ACF127

          ACF127

          Kit de conducciones de la unidad de extracción de aire 600 mm de APC
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto ACF202BLK

          ACF202BLK

          Unidad lateral de distribución de aire para rack 2U 208/230 V 50/60 Hz
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto ACF400

          ACF400

          Unidad de extracción de aire para rack SX 100-240 V 50/60 HZ para armarios NetShelter de 600 mm.
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto ACF402

          ACF402

          Unidad de extracción de aire para rack SX 100-240 V 50/60 HZ para armarios NetShelter de 750 mm.
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto ACF502

          ACF502

          Bandeja de ventiladores de techo de 208/230 V CA y 50/60 HZ para armarios NetShelter SX de 600 mm An x 1070 mm Pr
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto ACF504

          ACF504

          Bandeja de ventiladores de techo de 208/230 V CA y 50/60 HZ para armarios NetShelter SX de 750 mm An x 1070 mm de profundidad
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AR7715

          AR7715

          Kit de conducto de flujo de aire lateral para armarios NetShelter SX de 750 mm de ancho