España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

 

PDU básica para rack

Distribución energética fiable

El mejor valor para una distribución eléctrica simple

Schneider Electric Imagen del producto APC Brand
PDU básica para rack schneider.label Distribución energética fiable
      • 18 products available

        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AP6003A

          AP6003A

          PDU PARA RACK, BÁSICA, MEDIA ALTURA, 100-240 V/20 A, 220-240 V/16 A, (14) C13
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AP6015A

          AP6015A

          PDU PARA RACK, BÁSICA, 0U/1U, 120-240 V/15 A, 220-240 V/10 A, (8) C13
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AP6020A

          AP6020A

          PDU PARA RACK, BÁSICA, 0U/1U, 100-240 V/20 A, 220-240 V/16 A, (13) C13
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AP6038A

          AP6038A

          PDU para rack, básica, 0U/1U, 220-240V, 63A, (3) C19
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AP6120A

          AP6120A

          PDU para rack, básica, 0U/1U, 100-240 V/20 A, 220-240 V/16 A, (7) C13, (2) C19
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AP7526

          AP7526

          Rack PDU, Basic, 1U, 22 kW, 400 V, (6) C19
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AP7551

          AP7551

          Rack PDU, Basic, ZeroU, 16 A, 230 V, (20) C13 & (4) C19; IEC309
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AP7552

          AP7552

          Rack PDU, Basic, Zero U, 16 A, 230 V, (20) C13 & (4) C19; IEC C20
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AP7553

          AP7553

          Rack PDU, Basic, Zero U, 32 A, 230 V, (20) C13 & (4) C19
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AP7554

          AP7554

          Rack PDU, Basic, ZeroU, 16 A, 230 V, (20) C13 & (4) C19; Cable IEC309, 3 m (10 ft)