España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

 

PDU para rack con contador

La PDU de rack medido proporciona una monitorización remota en tiempo real de las cargas conectadas. Las alarmas definidas por el usuario avisan de las sobrecargas potenciales del circuito antes de que se produzca un fallo crítico de TI.

Esté atento a las sobrecargas inesperadas

Schneider Electric Imagen del producto APC Brand
PDU para rack con contador schneider.label La PDU de rack medido proporciona una monitorización remota en tiempo real de las cargas conectadas. Las alarmas definidas por el usuario avisan de las sobrecargas potenciales del circuito antes de que se produzca un fallo crítico de TI.
  Atrás   Distribución eléctrica del rack

PDU para rack con contador

      • 12 products available

        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AP7152B

          AP7152B

          Medidor de corriente en línea, 16 A, 230 V, IEC309-16A, 2P+G
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AP7155B

          AP7155B

          Contador eléctrico en línea, 32 A, 230V, IEC309-32A, 2P+G
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AP7175B

          AP7175B

          Medidor de corriente en línea, 32 A, 230 V, IEC309-32 A, 3-PH, 3P+N+G
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AP7820B

          AP7820B

          Rack PDU, con display, 1U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8) C13
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AP7821B

          AP7821B

          Rack PDU, con display, 1U, 16 A, 208/230 V, (8) C13
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AP7822B

          AP7822B

          PDU para rack, con medida, 2U, 32A, 230V, (12) C13 y (4) C19
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AP7850B

          AP7850B

          Rack PDU, con display, Zero U, 10 A, 230 V, (16) C13
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AP8853

          AP8853

          Rack PDU 2G, con display, ZeroU, 32 A, 230 V, (36) C13 & (6) C19
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AP8858

          AP8858

          Rack PDU 2G, con display, ZeroU, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (18) C13 & (2) C19
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AP8858EU3

          AP8858EU3

          Rack PDU 2G, con display, ZeroU, 16 A, 230 V, (18) C13 & (2) C19, cable IEC309