España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

 

Herramientas de montaje

Accesorios de montaje para ayudar a realizar la instalación del equipo TI y fijar los racks en la posición adecuada.

La mayor selección de elementos de montaje para accesorios de racks para asegurar los equipos en racks y armarios NetShelter.

Schneider Electric Imagen del producto APC Brand
Herramientas de montaje schneider.label Accesorios de montaje para ayudar a realizar la instalación del equipo TI y fijar los racks en la posición adecuada.
      • 21 products available

        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AR7503

          AR7503

          Kit de guías ocultas NetShelter SX 42U de 600 mm de ancho
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AR7504

          AR7504

          Kit de guías ocultas NetShelter SX 48U de 600 mm de ancho
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AR7508

          AR7508

          Kit de guías ocultas NetShelter SX 42U de 750 mm de ancho
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AR7578

          AR7578

          Kit de guías ocultas NetShelter SX 48 U de 750 mm de ancho
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AR7600

          AR7600

          Kit de compartimentos y listones embellecedores NetShelter SX 42U/48U, color negro
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AR7700

          AR7700

          Placa estabilizadora NetShelter SX de 600 mm/750 mm
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AR7701

          AR7701

          Juego de fijación con pernos NetShelter SX
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AR7711

          AR7711

          Soporte de montaje de accesorios NetShelter Zero U
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AR8006A

          AR8006A

          Raíles de soporte de equipos para armarios NetShelter SX de 600 mm de ancho y SV de 600 y 800 mm de ancho
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto AR8105BLK

          AR8105BLK

          Bandeja fija, 22,7 kg, color negro