España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Lado para carcasa de montaje en pared de 15 módulos, Sistema G

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    Nombre del producto
    Prisma G
    tipo de producto o componente
    Panel lateral
    grado de protección IP
    IP30
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de envolvente
    Spare part
    compatibilidad de gama
    Prisma G : cofret
    opciones de colores especiales
    Complementario
    descripción de la instalación
    Armario mural
    lugar de montaje
    Lado
    número de módulos verticales (50 mm)
    15
    cantidad por juego
    Set de 1
    altura
    775 mm
    anchura
    200 mm
    profundidad
    180 mm
    peso del producto
    1.58 kg
    Acabado de la superficie
    Satinado
    Poliéster epoxi texturizado
    Color
    Blanco RAL 9001
    Entorno
    Grado de protección IP
    IP30
    Grado de protección IK
    IK07 sin puerta acorde a EN/IEC 62263
    IK08 con puerta
    Tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    DISPONIBLE
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.