España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

  • P.V.R
    610,59 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    Nombre del producto
    Prisma P
    grado de protección IP
    IP30
    tipo de producto o componente
    Puerta
    montaje de armario
    De suelo
    Tipo de puerta
    Pleno/a
    Equipo suministrado
    Door ((*))
    Maneta
    Cerradura (llave 405)
    Hinge ((*))
    Other keylock and insert ((*)) (solicitar por separado)
    Complementario
    lado de apertura de puerta
    Reversible
    número de cierres
    3
    ángulo de apertura de la puerta
    120 °
    descripción de la instalación
    Armario - anchura 650 mm
    número de módulos verticales (50 mm)
    36
    Material del envolvente
    Chapa de acero tratada
    cantidad por juego
    Set de 1
    altura
    2000 mm
    anchura
    650 mm
    peso del producto
    24.6 kg
    Acabado de la superficie
    Mate
    Liso
    Color
    Blanco RAL 9001
    Entorno
    Grado de protección IK
    IK10 acorde a EN/IEC 62263
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    DISPONIBLE
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 2/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 2/05/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.