España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Schneider Electric Imagen del producto 03006

Ver todo Prisma Plus

Prisma Plus - 03006

Unidades funcionales

Schneider Electric Imagen del producto 03006
Ver todo Prisma Plus
Prisma Plus - 03006
Unidades funcionales

Carril de dispositivo modular, L = 750 mm

Mostrar más características >
  • P.V.R
    34,99 EUR
Añadir a Mis productos Añadir a Mis productos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma G
    tipo de producto o componente
    Raíl
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de instalación
    tipo de carril
    Modular
    equipo instalado
    Multi 9 (pedido por separado) fijo dispositivo modular
    Acti 9 (pedido por separado) fijo dispositivo modular
    Multi 9 : fijo modular device <= 40 A ((*))
    Acti 9 : fijo modular device <= 40 A ((*))
    Multi 9 : fijo NG125 sin proteción diferencial - control: maneta
    Multi 9 : fijo NG125 con proteción diferencial
    Compact : fijo INS40 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : fijo INS63 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : fijo INS100 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : fijo INS125 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : fijo INS160 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Acti 9 : fijo iC120 con proteción diferencial - control: maneta
    Acti 9 : fijo iC120 sin proteción diferencial - control: maneta
    descripción de los polos
    12 x 2P : fijo : NG125
    6 x 2P : fijo : NG125
    8 x 3P : fijo : NG125
    4 x 3P : fijo : NG125
    6 x 4P : fijo : NG125
    3 x 4P : fijo : NG125
    24 x 1P : fijo : iC120
    4 x 3P : fijo : INS40 vertical instalación
    4 x 3P : fijo : INS63 vertical instalación
    4 x 3P : fijo : INS100 vertical instalación
    4 x 3P : fijo : INS125 vertical instalación
    4 x 3P : fijo : INS160 vertical instalación
    6 x 4P : fijo : iC120
    3 x 4P : fijo : iC120
    4 x 4P : fijo : INS40 vertical instalación
    4 x 4P : fijo : INS63 vertical instalación
    4 x 4P : fijo : INS100 vertical instalación
    4 x 4P : fijo : INS125 vertical instalación
    4 x 4P : fijo : INS160 vertical instalación
    12 x 2P : fijo : iC120
    8 x 3P : fijo : iC120
    5 x 2P : fijo : iC120
    3 x 3P : fijo : iC120
    Complementario
    descripción de la instalación
    Armario de fijación al suelo - anchura 850 mm
    Número de modulos verticales (50 mm)
    5 module(s) : iC120 without earth leakage protection , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : INS100 , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : INS100 , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : INS125 , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : INS125 , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : INS160 , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : INS160 , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : INS40 , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : INS63 , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : modular device <= 40 A , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : modular device , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : NG125 without earth leakage protection , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : iC120 with earth leakage protection , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : NG125 with earth leakage protection , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    pasos de 9 mm
    72
    cantidad por juego
    Set de 1
    altura
    35 mm
    anchura
    662 mm
    profundidad
    15 mm
    peso del producto
    0,3 kg
    Color
    Gris
    Grosor
    1,5 mm
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 0
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 0
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.