España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Carril de dispositivo modular ajustable, L = 750 mm

Mostrar más características >
  • P.V.R
    44,84 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma G
    tipo de producto o componente
    Raíl
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de instalación
    tipo de carril
    Modular
    Ajustable
    equipo instalado
    Compact : fijo NG160 con proteción diferencial
    Compact : fijo NG160 sin proteción diferencial
    Compact : fijo NSXm sin proteción diferencial - control: maneta - vertical instalación
    Compact : fijo NSXm con proteción diferencial - control: maneta - vertical instalación
    descripción de los polos
    7 x 3P : fijo : NG160
    3 x 3P : fijo : NG160
    5 x 4P : fijo : NG160
    2 x 4P : fijo : NG160
    1 x 3P o 4P : fijo : NSXm vertical instalación
    Complementario
    descripción de la instalación
    Armario de fijación al suelo - anchura 850 mm
    Número de modulos verticales (50 mm)
    5 module(s) : NG160 without earth leakage protection , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : NSXm without earth leakage protection , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : NG160 with earth leakage protection , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : NSXm with earth leakage protection , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    pasos de 9 mm
    72
    cantidad por juego
    Set de 1
    altura
    35 mm
    anchura
    662 mm
    profundidad
    15 mm
    peso del producto
    0,4 kg
    Color
    Gris
    Grosor
    1,5 mm
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 200 B
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.