España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Placa soporte para montaje horizontal de NSX630 - fijo - mando maneta

Mostrar más características >
  • P.V.R
    68,29 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma G
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de instalación
    equipo instalado
    EasyPact (pedido por separado) fijo EZC400 - control: maneta : horizontal instalación
    EasyPact : fijo CVS400 sin proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación
    EasyPact : fijo CVS630 sin proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación
    Compact : fijo INS320...400 - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compact : fijo INS500...630 - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compact : fijo INV320...400 - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compact : fijo INV500...630 - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compact : fijo NSX400 sin proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación
    Compact : fijo NSX630 sin proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación
    EasyPact : fijo EZC630 - control: maneta - horizontal instalación
    descripción de los polos
    1 x 3P : fijo : NSX400 horizontal instalación
    1 x 3P : fijo : NSX630 horizontal instalación
    1 x 3P : fijo : EZC400 horizontal instalación
    1 x 3P : fijo : EZC630 horizontal instalación
    1 x 3P : fijo : CVS400 horizontal instalación
    1 x 3P : fijo : CVS630 horizontal instalación
    1 x 3P : fijo : INS320...400 horizontal instalación
    1 x 3P : fijo : INS500...630 horizontal instalación
    1 x 3P : fijo : INV320...400 horizontal instalación
    1 x 3P : fijo : INV500...630 horizontal instalación
    1 x 4P : fijo : NSX400 horizontal instalación
    1 x 4P : fijo : NSX630 horizontal instalación
    1 x 4P : fijo : EZC400 horizontal instalación
    1 x 4P : fijo : EZC630 horizontal instalación
    1 x 4P : fijo : CVS400 horizontal instalación
    1 x 4P : fijo : CVS630 horizontal instalación
    1 x 4P : fijo : INS320...400 horizontal instalación
    1 x 4P : fijo : INS500...630 horizontal instalación
    1 x 4P : fijo : INV320...400 horizontal instalación
    1 x 4P : fijo : INV500...630 horizontal instalación
    Complementario
    descripción de la instalación
    Armario de fijación al suelo - anchura 850 mm
    Montado en la pared del conducto - anchura 600 + 300 mm
    Caja mural y ducto - anchura 600 + 300 mm
    Número de modulos verticales (50 mm)
    9 módulos (pedido por separado)CVS400 sin proteción diferencial , direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide montado en la pared del conducto (cable coming from superior of enclosure)
    9 módulos (pedido por separado)CVS400 sin proteción diferencial , direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide Caja mural y ducto (cable coming from superior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)CVS400 sin proteción diferencial , direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide montado en la pared del conducto (cable coming from inferior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)CVS400 sin proteción diferencial , direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide Caja mural y ducto (cable coming from inferior of enclosure)
    9 módulos (pedido por separado)CVS400 sin proteción diferencial , direct with long terminal shield en 850 mm Wide armario de fijación al suelo (cable coming from superior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)CVS400 sin proteción diferencial , direct with long terminal shield en 850 mm Wide armario de fijación al suelo (cable coming from inferior of enclosure)
    9 módulos (pedido por separado)CVS630 sin proteción diferencial , direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide montado en la pared del conducto (cable coming from superior of enclosure)
    9 módulos (pedido por separado)CVS630 sin proteción diferencial , direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide Caja mural y ducto (cable coming from superior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)CVS630 sin proteción diferencial , direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide montado en la pared del conducto (cable coming from inferior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)CVS630 sin proteción diferencial , direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide Caja mural y ducto (cable coming from inferior of enclosure)
    9 módulos (pedido por separado)CVS630 sin proteción diferencial , direct with long terminal shield en 850 mm Wide armario de fijación al suelo (cable coming from superior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)CVS630 sin proteción diferencial , direct with long terminal shield en 850 mm Wide armario de fijación al suelo (cable coming from inferior of enclosure)
    9 módulos (pedido por separado)EZC400, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide montado en la pared del conducto (cable coming from superior of enclosure)
    9 módulos (pedido por separado)EZC400, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide Caja mural y ducto (cable coming from superior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)EZC400, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide montado en la pared del conducto (cable coming from inferior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)EZC400, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide Caja mural y ducto (cable coming from inferior of enclosure)
    9 módulos (pedido por separado)EZC630, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide montado en la pared del conducto (cable coming from superior of enclosure)
    9 módulos (pedido por separado)EZC630, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide Caja mural y ducto (cable coming from superior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)EZC630, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide montado en la pared del conducto (cable coming from inferior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)EZC630, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide Caja mural y ducto (cable coming from inferior of enclosure)
    9 módulos (pedido por separado)INS320...400, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide montado en la pared del conducto (cable coming from superior of enclosure)
    9 módulos (pedido por separado)INS320...400, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide Caja mural y ducto (cable coming from superior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)INS320...400, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide montado en la pared del conducto (cable coming from inferior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)INS320...400, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide Caja mural y ducto (cable coming from inferior of enclosure)
    9 módulos (pedido por separado)INS320...400, direct with long terminal shield en 850 mm Wide armario de fijación al suelo (cable coming from superior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)INS320...400, direct with long terminal shield en 850 mm Wide armario de fijación al suelo (cable coming from inferior of enclosure)
    9 módulos (pedido por separado)INS500...630, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide montado en la pared del conducto (cable coming from superior of enclosure)
    9 módulos (pedido por separado)INS500...630, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide Caja mural y ducto (cable coming from superior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)INS500...630, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide montado en la pared del conducto (cable coming from inferior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)INS500...630, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide Caja mural y ducto (cable coming from inferior of enclosure)
    9 módulos (pedido por separado)INS500...630, direct with long terminal shield en 850 mm Wide armario de fijación al suelo (cable coming from superior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)INS500...630, direct with long terminal shield en 850 mm Wide armario de fijación al suelo (cable coming from inferior of enclosure)
    9 módulos (pedido por separado)INV320...400, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide montado en la pared del conducto (cable coming from superior of enclosure)
    9 módulos (pedido por separado)INV320...400, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide Caja mural y ducto (cable coming from superior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)INV320...400, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide montado en la pared del conducto (cable coming from inferior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)INV320...400, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide Caja mural y ducto (cable coming from inferior of enclosure)
    9 módulos (pedido por separado)INV320...400, direct with long terminal shield en 850 mm Wide armario de fijación al suelo (cable coming from superior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)INV320...400, direct with long terminal shield en 850 mm Wide armario de fijación al suelo (cable coming from inferior of enclosure)
    9 módulos (pedido por separado)INV500...630, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide montado en la pared del conducto (cable coming from superior of enclosure)
    9 módulos (pedido por separado)INV500...630, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide Caja mural y ducto (cable coming from superior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)INV500...630, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide montado en la pared del conducto (cable coming from inferior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)INV500...630, direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide Caja mural y ducto (cable coming from inferior of enclosure)
    9 módulos (pedido por separado)INV500...630, direct with long terminal shield en 850 mm Wide armario de fijación al suelo (cable coming from superior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)INV500...630, direct with long terminal shield en 850 mm Wide armario de fijación al suelo (cable coming from inferior of enclosure)
    9 módulos (pedido por separado)NSX400 sin proteción diferencial , bloque de conexión en 850 mm Wide armario de fijación al suelo (cable coming from superior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)NSX400 sin proteción diferencial , bloque de conexión en 850 mm Wide armario de fijación al suelo (cable coming from inferior of enclosure)
    9 módulos (pedido por separado)NSX400 sin proteción diferencial , bloque de conexión en 600 + 300 mm Wide montado en la pared del conducto (cable coming from superior of enclosure)
    9 módulos (pedido por separado)NSX400 sin proteción diferencial , bloque de conexión en 600 + 300 mm Wide Caja mural y ducto (cable coming from superior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)NSX400 sin proteción diferencial , bloque de conexión en 600 + 300 mm Wide montado en la pared del conducto (cable coming from inferior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)NSX400 sin proteción diferencial , bloque de conexión en 600 + 300 mm Wide Caja mural y ducto (cable coming from inferior of enclosure)
    9 módulos (pedido por separado)NSX400 sin proteción diferencial , direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide montado en la pared del conducto (cable coming from superior of enclosure)
    9 módulos (pedido por separado)NSX400 sin proteción diferencial , direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide Caja mural y ducto (cable coming from superior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)NSX400 sin proteción diferencial , direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide montado en la pared del conducto (cable coming from inferior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)NSX400 sin proteción diferencial , direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide Caja mural y ducto (cable coming from inferior of enclosure)
    9 módulos (pedido por separado)NSX400 sin proteción diferencial , direct with long terminal shield en 850 mm Wide armario de fijación al suelo (cable coming from superior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)NSX400 sin proteción diferencial , direct with long terminal shield en 850 mm Wide armario de fijación al suelo (cable coming from inferior of enclosure)
    9 módulos (pedido por separado)NSX630 sin proteción diferencial , bloque de conexión en 850 mm Wide armario de fijación al suelo (cable coming from superior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)NSX630 sin proteción diferencial , bloque de conexión en 850 mm Wide armario de fijación al suelo (cable coming from inferior of enclosure)
    9 módulos (pedido por separado)NSX630 sin proteción diferencial , bloque de conexión en 600 + 300 mm Wide montado en la pared del conducto (cable coming from superior of enclosure)
    9 módulos (pedido por separado)NSX630 sin proteción diferencial , bloque de conexión en 600 + 300 mm Wide Caja mural y ducto (cable coming from superior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)NSX630 sin proteción diferencial , bloque de conexión en 600 + 300 mm Wide montado en la pared del conducto (cable coming from inferior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)NSX630 sin proteción diferencial , bloque de conexión en 600 + 300 mm Wide Caja mural y ducto (cable coming from inferior of enclosure)
    9 módulos (pedido por separado)NSX630 sin proteción diferencial , direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide montado en la pared del conducto (cable coming from superior of enclosure)
    9 módulos (pedido por separado)NSX630 sin proteción diferencial , direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide Caja mural y ducto (cable coming from superior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)NSX630 sin proteción diferencial , direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide montado en la pared del conducto (cable coming from inferior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)NSX630 sin proteción diferencial , direct with long terminal shield en 600 + 300 mm Wide Caja mural y ducto (cable coming from inferior of enclosure)
    9 módulos (pedido por separado)NSX630 sin proteción diferencial , direct with long terminal shield en 850 mm Wide armario de fijación al suelo (cable coming from superior of enclosure)
    6 módulos (pedido por separado)NSX630 sin proteción diferencial , direct with long terminal shield en 850 mm Wide armario de fijación al suelo (cable coming from inferior of enclosure)
    condiciones de uso
    Need additional plate (2M high) when installation of device is in horizontal
    altura
    250 mm
    anchura
    600 mm
    peso del producto
    2.24 kg
    Acabado de la superficie
    Mate
    Liso
    Tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    Color
    Blanco RAL 9001
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Italia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 200 B
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.