España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Placa de montaje para reparación de 1 pieza, 250 A, L = 400 mm

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma G
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de instalación
    descripción de la placa de montaje
    Aislamiento
    equipo instalado
    Compact : fijo NSX400 sin proteción diferencial - control: maneta - vertical instalación
    Compact : fijo NSX400 con proteción diferencial - control: maneta - vertical instalación
    Compact : fijo INV400 - control: maneta - vertical instalación
    descripción de los polos
    1 tornillo : 4P : fijo : NSX400 vertical instalación
    1 tornillo : 4P : fijo : INV400 vertical instalación
    Complementario
    descripción de la instalación
    Conducto de fijación al suelo - anchura 300 mm
    Conducto mural - anchura 300 mm
    altura
    250 mm
    anchura
    300 mm
    peso del producto
    0.74 kg
    Material
    Acero
    Acabado de la superficie
    Mate
    Liso
    Tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    Color
    Blanco RAL 9001
    Entorno
    normas
    NF C 15-100
    IEC 61439-2
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 28/02/19
    Tamaño 200 B
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.