España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Placa frontal para 1 medidor trifásico en conducto

Mostrar más características >
  • P.V.R
    0,00 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma P
    Prisma G
    Pack 160
    tipo de producto o componente
    Insulating plate
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de instalación
    equipo instalado
    Power meters ((*)) : kilowatt-hour meters ((*)) - vertical instalación
    descripción de los polos
    2 tornillo : 4P : kilowatt-hour meters ((*)) vertical instalación
    3 tornillo : 2P : kilowatt-hour meters ((*)) vertical instalación
    Complementario
    descripción de la instalación
    Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm
    Armario mural - anchura 600 mm
    Armario - anchura 650 mm, profundidad 400 mm
    Pack de armario - anchura 555 mm
    Número de modulos verticales (50 mm)
    9 módulos : kilowatt-hour meters ((*)) en 600 mm Wide armario de fijación al suelo
    9 módulos : kilowatt-hour meters ((*)) en 600 mm Wide armario mural
    9 módulos : kilowatt-hour meters ((*)) en 650 mm Wide armario
    9 módulos : kilowatt-hour meters ((*)) en 555 mm Wide Pack de armario
    6 módulos : kilowatt-hour meters ((*)) en 600 mm Wide armario de fijación al suelo
    6 módulos : kilowatt-hour meters ((*)) en 600 mm Wide armario mural
    6 módulos : kilowatt-hour meters ((*)) en 650 mm Wide armario
    6 módulos : kilowatt-hour meters ((*)) en 555 mm Wide Pack de armario
    anchura
    600 mm
    peso del producto
    0,66 kg
    Color
    Blanco RAL 9001
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.