España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

20 tuercas clip M6 para atornillar aparamenta en placa soporte perforada

Mostrar más características >
  • P.V.R
    36,55 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    nombre del producto
    Prisma P
    Prisma iPM M
    Prisma iPM L
    Prisma G
    Prisma PH
    tipo de producto o componente
    Clip-nuts
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de instalación
    Complementario
    tipo de montaje
    Por clips
    Soporte de montaje
    Placa de montaje ranuradas
    descripción de la instalación
    Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm
    Armario mural - anchura 600 mm
    Conducto de fijación al suelo - anchura 300 mm
    Conducto mural - anchura 300 mm
    Armario
    Conducto de armario
    rosca ISO
    M6
    cantidad por juego
    Set de 20
    peso del producto
    0,095 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.