España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

  • P.V.R
    16,09 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    nombre del producto
    Prisma P
    Prisma G
    tipo de producto o componente
    Hexagonal spacers
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de instalación
    conexión de dispositivos de la celda
    Barra de tierra vertical mediante tornillos
    Complementario
    tipo de montaje
    Mediante tornillos
    Soporte de montaje
    Functional uprights
    descripción de la instalación
    Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm
    Armario mural - anchura 600 mm
    Conducto de fijación al suelo - anchura 300 mm
    Conducto mural - anchura 300 mm
    Armario
    Conducto de armario
    rosca ISO
    M6
    cantidad por juego
    Juego de 4
    altura
    25 mm
    peso del producto
    0,11 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 2/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 2/05/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.