España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Tapa para aparamenta modular - 5 módulos - alto 250 mm

Mostrar más características >
  • P.V.R
    35,57 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma P
    Prisma G
    Pack 160
    tipo de producto o componente
    Placa frontal
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de instalación
    tipo de carátula
    Modular
    Orificio
    equipo instalado
    TeSys : fijo GV3
    Multi 9 : fijo NG125 con proteción diferencial - control: maneta
    Multi 9 : fijo NG125 sin proteción diferencial - control: maneta
    Multi 9 : fijo NG125 NA - control: maneta
    Acti 9 : fijo C120 con proteción diferencial - control: maneta
    Acti 9 : fijo C120 sin proteción diferencial - control: maneta
    Compact : fijo NG160 con proteción diferencial - control: maneta
    Compact : fijo NG160 sin proteción diferencial - control: maneta
    TeSys : fijo TeSys U - horizontal instalación
    Compact : fijo INS100 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : fijo INS125 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : fijo INS160 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compact : fijo NG160 NA sin proteción diferencial - control: maneta
    Acti 9 : fijo iC120 con proteción diferencial - control: maneta
    Acti 9 : fijo iC120 sin proteción diferencial - control: maneta
    Compact : fijo NSXm sin proteción diferencial - control: maneta - vertical instalación
    Compact : fijo NSXm con proteción diferencial - control: maneta - vertical instalación
    descripción de los polos
    9 tornillo : 3P : modular rail ((*)) suporte : TeSys U horizontal instalación
    1 tornillo : 3P : modular rail ((*)) suporte : INS100 vertical instalación
    1 tornillo : 4P : modular rail ((*)) suporte : INS100 vertical instalación
    1 tornillo : 3P : modular rail ((*)) suporte : INS125 vertical instalación
    1 tornillo : 4P : modular rail ((*)) suporte : INS125 vertical instalación
    1 tornillo : 3P : modular rail ((*)) suporte : INS160 vertical instalación
    1 tornillo : 4P : modular rail ((*)) suporte : INS160 vertical instalación
    1 tornillo : 3P : modular rail ((*)) suporte : C120
    1 tornillo : 4P : modular rail ((*)) suporte : C120
    7 tornillo : 3P : modular rail ((*)) suporte : GV3
    1 tornillo : 3P : modular rail ((*)) suporte : iC120
    1 tornillo : 4P : modular rail ((*)) suporte : iC120
    1 tornillo : 3P : modular rail ((*)) suporte : NG125
    1 tornillo : 4P : modular rail ((*)) suporte : NG125
    1 tornillo : 3P : modular rail ((*)) suporte : NG125 NA
    1 tornillo : 4P : modular rail ((*)) suporte : NG125 NA
    1 tornillo : 3P : modular rail ((*)) suporte : NG160
    1 tornillo : 4P : modular rail ((*)) suporte : NG160
    1 tornillo : 3P : modular rail ((*)) suporte : NG160 NA
    1 tornillo : 4P : modular rail ((*)) suporte : NG160 NA
    5 tornillo : 3P : placa de montaje suporte : NSXm vertical instalación
    4 tornillo : 4P : placa de montaje suporte : NSXm vertical instalación
    4 tornillo : 3P o 4P : placa de montaje suporte : NSXm vertical instalación
    1 tornillo : 3P o 4P : modular rail ((*)) suporte : NSXm vertical instalación
    posición de funcionamiento
    Vertical
    Complementario
    descripción del armario/celda
    Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm
    Armario mural - anchura 600 mm
    Armario - anchura 650 mm, profundidad 400 mm
    Pack de armario - anchura 555 mm
    posición de conexión
    Conexión remota
    pasos de 9 mm
    48
    número de módulos de 18 mm por fila
    24
    número de módulos verticales (50 mm)
    5
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificaciones de producto
    ASEFA
    cantidad por juego
    Set de 1
    altura
    250 mm
    anchura
    500 mm
    peso del producto
    0.92 kg
    Material
    Acero
    Acabado de la superficie
    Mate
    Liso
    Tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    Color
    Blanco RAL 9001
    Entorno
    Grado de protección IK
    IK07 coordinación EN/IEC 62263
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Disponible
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No necesita operaciones específicas para reciclaje
    Información Logística
    País de Origen
    Francia
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 2/05/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Fecha 2/05/19
    Tamaño 200 B
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.